Technologie de mesure, de commande et de régulation

Pour des processus contrôlés

Pour une qualité de signal élevée

Les produits MCR de Phoenix Contact garantissent la qualité des signaux et de vos boucles d'asservissement.

Retour Produits

Catégories

  • Afficheurs de processus et appareils de terrain
    Afficheurs de processus et appareils de terrain

    Saisir les températures directement sur le terrain, surveiller les valeurs de processus, afficher et piloter avec les afficheurs de processus et les appareils de terrain.

  • Amplificateurs-séparateurs
    Amplificateurs-séparateurs

    Transmettre, séparer, convertir, filtrer, amplifier des signaux en toute sécurité : nos amplificateurs-séparateurs garantissent la transmission sans parasites des signaux analogiques.

  • Automates
    Automates

    Automates compacts, API et API logiciel pour toutes les tâches d’automatisation.

  • Gestion du parc photovoltaïque
    Gestion du parc photovoltaïque

    Déconnectez votre installation photovoltaïque en toute sécurité en cas de travaux de maintenance ou de danger et augmentez l'efficacité en restant à tout moment informé(e) de l'état de votre installation.

  • Liste de produits : multiplexeur pour signaux HART
    Multiplexeur pour signaux HART

    Multiplexeur pour liaison numérique d'appareils de terrain compatibles HART avec un PC ou un système de gestion.

  • Mesure d'énergie et de puissance
    Mesure dénergie et de puissance

    Appareils de mesure, enregistreurs de données, capteurs et compteurs pour la surveillance énergétique sur les machines et les installations.

Rechercher dans Technologie de mesure, de commande et de régulation

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Séparer, convertir et filtrer les signaux, surveiller et réguler les processus : nos composants MCR couvrent toutes les tâches de transmission sans parasite des signaux, du niveau capteurs au niveau commandes.

Avantages

  • Transmission de signaux analogiques sans parasites et détection de température sur le terrain à l'aide d'amplificateurs-séparateurs et appareils de terrain à 2 fils polyvalents
  • Les nouveaux afficheurs de processus multifonctions vous permettent d'afficher, surveiller et de piloter les signaux analogiques et les signaux de température
  • De la commande de processus simples aux applications de régulations exigeantes, tout cela grâce à la technique de commande modulaire matérielle et logicielle
  • Données d'énergie et paramètres de processus toujours visibles avec les produits de monitoring et de surveillance
  • Transformer les courants chaque forme de courbe avec plus de 3000 transformateurs et convertisseurs de courant
  • Protection des interfaces de signalisation sensibles contre les surtensions avec les parafoudres puissants et à réaction rapide

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer