Câbles de charge DC pour les stations de recharge rapide

Câbles de charge DC
Retour Câbles et prises de charge

Catégories

Rechercher dans Câbles de charge DC

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Recharger en quelques minutes : nos câbles de charge DC CHARX connect sont utilisés pour la charge rapide en courant continu des véhicules électriques. Outre les connecteurs pour les stations de charge CCS (Combined Charging System) des types 1 et 2, nous proposons également la norme GB/T pour la Chine. Des connecteurs de charge High Power Charging refroidis permettent d'atteindre des puissances de charge jusqu'à 500 kW. Ainsi, la recharge de la batterie du véhicule à la station de charge HPC s'effectue en quelques minutes seulement, afin de disposer rapidement de l'autonomie nécessaire.

Avantages

  • Gamme de produits complète pour les types CCS 1 et 2 et pour la norme GB/T
  • La classe de puissance adaptée à chaque application – de l'abri voiture domestique à l'aire de repos sur l'autoroute
  • Transmission efficace de la puissance et stabilité à long terme grâce aux contacts de signalisation et de puissance argentés
  • Capteurs intégrés pour la surveillance de la température des contacts de puissance
  • Manipulation pratique grâce à la poignée ergonomique et au composant supplémentaire caoutchouté de la poignée
  • Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001

Charge rapide en courant continu selon le mode 4

Mode de charge 4  

Mode de charge 4

Lors de la charge rapide DC, les puissances de charge sont généralement élevées. Les recharges sont extrêmement rapides. Les câbles de charge DC selon le mode de charge 4 comprennent un connecteur de charge côté véhicule et une extrémité de câble non équipée. Ils sont branchés directement à des stations de charge équipées d'un convertisseur AC/DC.

Câbles de charge DC pour l'Amérique du Nord

Connecteurs de charge CCS côté véhicule de type 1 pour le marché nord-américain  

Câble de charge DC CCS refroidi de type 1

Les câbles de charge CCS de type 1 ont été conçus selon les normes SAE J1772 et CEI 62196-3 pour une charge DC rapide sur le marché nord-américain. Les connecteurs de charge et les câbles sont certifiés UL.

Le verrouillage mécanique intégré empêche avec fiabilité que le connecteur de charge puisse être retiré pendant la charge.

Non refroidis :

  • 40 A/1 000 V DC (AWG)
  • 80 A/1 000 V DC (AWG)
  • 200 A/1 000 V DC (AWG)

Refroidis – High Power Charging :

  • 500 A/1 000 V DC (métrique)

Câbles de charge DC pour l'Europe

Connecteurs de charge CCS côté véhicule de type 2 pour le marché européen  

Câble de charge DC CCS refroidi de type 2

En 2013, la Commission européenne a franchi une étape importante dans la technologie de charge rapide en Europe en définissant le type 2 comme norme européenne.

Les câbles de charge DC CCS de type 2 sont verrouillés électro-mécaniquement pendant la charge par un actionneur de verrouillage intégré dans la prise de raccordement côté véhicule. Les câbles de charge sont conformes à la norme CEI 62196-3 et sont certifiés VDE.

Non refroidis :

  • 40 A/1 000 V DC (métrique)
  • 80 A/1 000 V DC (métrique)
  • 150 A/1 000 V DC (métrique)
  • 200 A/1 000 V DC (métrique)
  • 250 A/1 000 V DC (métrique)

Refroidis – High Power Charging :

  • 400 A/1 000 V DC (métrique)
  • 500 A/1 000 V DC (métrique)

Câbles de charge DC pour la Chine

Connecteurs de charge côté véhicule pour la charge DC selon la norme GB/T pour le marché chinois  

Câble de charge DC selon la norme GB/T

Des câbles de charge DC conformes à la norme GB/T 20234.3-2015 sont utilisés dans l'infrastructure de charge chinoise pour une charge rapide.

Le connecteur de charge est muni d'un mécanisme de verrouillage unique en son genre, développé par Phoenix Contact. Ce mécanisme de verrouillage, piloté par la station de charge, empêche tout actionnement du levier du connecteur de charge pendant la recharge. Il est ainsi impossible de débrancher le connecteur de charge pendant la charge.

Non refroidis :

  • 80 A/1 000 V DC (métrique)
  • 125 A/1 000 V DC (métrique)
  • 180 A/1 000 V DC (métrique)
  • 250 A/1 000 V DC (métrique)

Autres produits CHARX pour l'infrastructure de charge DC

Vaste gamme pour les stations de recharge rapide  

Nous proposons un assortiment complet pour le processus de charge des véhicules électriques

Profitez de notre large gamme pour installer de puissantes stations de charge DC ou des parcs de charge rapide complets. En plus des produits présentés ici, vous trouverez chez nous :

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service


Présentation du produit High Power Charging

Brève présentation par Joachim Pucker, expert produits


Comment fonctionne la charge à haute puissance ?

Découvrez comment fonctionne la technologie dans le connecteur de charge à haute puissance.


Câble de charge CCS pour la faible plage de puissance

Brève présentation par Markus Belkner, responsable produits