Retour au sommaire

Montage et déverrouillage

Outils

Outils  

Chaque contact à sertir a son propre outil de déverrouillage

Vous pouvez intégrer des outils de montage pour de petites sections de conducteur. Cela vous permet d'enficher de manière sûre le contact à sertir dans l'élément de contact.
En cas d'erreurs d'équipement ou de modifications de câblage, un contact déjà enfiché doit de nouveau être enlevé. Utilisez pour ce faire nos outils de déverrouillage. Chaque contact à sertir a son propre outil de déverrouillage :

  • Les contacts de la série CK 1,6... se déverrouillent par l'avant des éléments de contact à l'aide de l'outil VC-EW 1,6.
  • Sur le contact mâle tourné et roulé ‍CK 1,6...‍ST... et sur le contact femelle tourné ‍CK 1,6‍ ED...‍BU..., c'est le côté manchon de l'outil ‍VC-‍EW 1,6 qui est utilisé.
  • Pour déverrouiller les contacts femelles tournés et roulés CK 1,6 ER-BU... introduisez le côté aiguille de l'outillage VC-EW 1,6 dans le contact femelle. Les connecteurs sont ainsi déverrouillés. Tirez sur le fil pour retirer le contact respectif de la chambre de sertissage.

Résistance à la traction du conducteur hors du contact à sertir

Les exigences en matière de connections serties sont décrites dans EN 60352-2. La résistance à la traction du raccordement est une caractéristique importante de la qualité de la connexion sertie. Elle peut être mesurée facilement.

Section de conducteur

mm²

Section de conducteur

AWG

Résistance à la traction

N

0,05306
0,082811
0,122615
0,14-18
0,222428
0,25-32
0,322240
0,502060
0,75-85
0,821890
1,00-108
1,3016135
1,50-150
2,1014200
2,50-230
3,3012270
4,00-310
5,3010355
6,00-360
8,408370
10,0-380

Retour au sommaire
Informations supplémentaires
  • Montage et déverrouillage

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs à usage intensif 3D