Services Cloud

Services Cloud

Adaptation individuelle et performance

Création rapide de vos propres applications grâce à une interface de programmation ouverte.

Retour Cloud Computing dans l'industrie

Catégories

Rechercher dans Services Cloud

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les services Cloud s'intègrent aisément à votre solution d'automatisation. Ajoutez aux applications des services comme par ex. la surveillance, le reporting, la gestion des données d'énergie, les calculs ou la maintenance prédictive. Bénéficiez pour cela de services finis disponibles dans notre offre ou créez vos services Cloud personnalisés avec notre kit de développement logiciel. Les options sont quasiment illimitées.  

Avantages

  • Augmentation de la valeur ajoutée et mise en place flexible de nouveaux modèles économiques grâce à l'intégration de services Cloud
  • Optimisation de l'utilisation des ressources grâce au transfert de tâches complexes dans le Cloud
  • Utilisation aisée des services Cloud grâce à l'intégration directe dans votre réseau
  • Création rapide de services Cloud personnalisés avec le kit de développement logiciel

Utilisation efficace des services Cloud finis

Services Cloud performants pour votre application  

Services Cloud performants pour votre application

Intégrez aisément des services Cloud finis dans votre application et utilisez ceux-ci pour récupérer des données et pour les archiver. Toutes les informations fournies via le Cloud peuvent être directement intégrées dans le niveau de terrain pour y être traitées.

Avec le Service Cloud Calculs, vous pouvez stocker des calculs complexes dans le Cloud. Ainsi, le matériel local n'est pas surchargé et les coûts diminuent.

Le Service Cloud Météo fournit des données météorologiques actuelles et prévisionnelles du Cloud. Une station météo physique n'est ainsi plus nécessaire, par ex.

Le Service Cloud Coupleur de système connecte deux réseaux PROFINET via PROFICLOUD et permet un échange de données aisé entre les deux contrôleurs PROFINET.

Créer simplement ses propres services Cloud

PROFICLOUD – Kit de développement logiciel  

Le kit de développement logiciel vous permet la programmation libre de services Cloud personnalisés

PROFICLOUD est un système IoT ouvert, avec lequel vous pouvez créer la solution adaptée à chaque application. Dans ce cas, il peut s'agir d'une acquisition, analyse de données basée sur le Cloud ou d'un concept d'automatisation complet.

Avec le kit de développement logiciel, créez vos applications selon vos besoins : pour la programmation de services Cloud personnalisés, vous développez une Application Container. Ceux-ci peuvent être instanciés et exploités aussi souvent que nécessaire dans PROFICLOUD. Vous créez ainsi vos propres services d'alarme, de surveillance ou services météorologiques et exploitez les containers dans PROFICLOUD ou dans votre infrastructure informatique locale.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

Téléchargements


PROFICLOUD

Communication sécurisée multi-sites

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer