Télémaintenance basée sur le cloud

Télémaintenance basée sur le cloud

mGuard Secure Cloud

Télémaintenance clé en main.

Retour Télémaintenance

Catégories

Rechercher dans Télémaintenance basée sur le cloud

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les technologies Internet vous permettent de vous connecter partout et à tout moment à vos machines et à vos installations. Avec les produits de Phoenix Contact, vous protégez vos connexions réseau contre les perturbations et les manipulations. Ils sont munis des mécanismes de sécurité les plus modernes, tels que le VPN, le cryptage IPsec et les pare-feu intégrés.

Le mGuard Secure Cloud permet une liaison sécurisée via Internet entre les techniciens d'entretien et les objectifs de télémaintenance. Il propose aux exploitants et aux constructeurs de machines et d'installations une solution VPN complète, clé en main.

Avantages

  • Infrastructure VPN clé en main
  • Mise en service facile avec les assistants de configuration
  • Interface web intuitive
  • Compatible avec tous les dispositifs de sécurité mGuard, les TC Cloud Clients et les clients VPN certifiés
  • Prise en charge des appareils sous iOS, de type iPads et iPhones

Télémaintenance basée sur le cloud : simple, sécurisée et fiable

Télémaintenance par le cloud  

Télémaintenance par le cloud

Le mGuard Secure Cloud vous propose une solution VPN complète, clé-en-main. Les techniciens d'entretien utilisent une interface web simple pour se connecter rapidement et de manière sécurisée aux machines, aux ordinateurs industriels et aux automates.

Le cloud basé sur les normes industrielles mGuard utilise les réseaux privés virtuels (VPN) et le protocole IPsec largement reconnu. Ceci garantit confidentialité, authenticité et intégrité de l'ensemble des données transmises, entre tous les équipements reliés au mGuard Secure Cloud.

La solution de télémaintenance hébergée en Allemagne permet le cloud computing, conformément au Règlement européen général le plus strict sur la protection des données (RGPD). Pour vous, cela signifie que vous n'avez pas besoin d'investir dans vos propres matériels et que vous économisez ainsi vos coûts d'administration au niveau local. Le cloud hébergé est toujours à jour. De cette façon, vous bénéficiez de mises à jour régulières, de la gestion des correctifs, de temps de latence faibles et d'un centre de calcul hautement disponible, 24 heures sur 24. Cette offre de services est particulièrement pratique surtout pour les petites et moyennes entreprises.

Composants fonctionnels et caractéristiques du mGuard Secure Cloud :

Présentation des fonctions du mGuard Secure Cloud  

Présentation des fonctions du mGuard Secure Cloud

Le mGuard Secure Cloud utilise les VPN en chiffrement IPsec, et assure la confidentialité, l'authenticité ainsi que l'intégrité de l'ensemble des données transmises entre les équipements. Le technicien d'entretien utilise un client VPN autorisé, par exemple le logiciel client VPN mGuard Secure ou FL mGuard smart, pour connecter son poste de travail au mGuard Secure Cloud. Les machines sont équipées de routeurs de télémaintenance industriels et établissent une connexion VPN vers le cloud lorsque cela est nécessaire. L'interface web du mGuard Secure Cloud contrôle l'accès des techniciens d'entretien aux machines.

Caractéristiques du mGuard Secure Cloud :

  • Communication hautement sécurisée sur VPN en chiffrement IPsec
  • Authentification à 2 facteurs
  • Gestion des utilisateurs pour l'accès aux différents clients et installations
  • Disponibilité maximale dans le monde entier
  • Exploitation en Allemagne, selon les normes les plus strictes en matière de sécurité et de protection des données
  • Technologie de sécurité mGuard reconnue dans le secteur industriel

Éditions et prestations disponibles

mGuard Secure Cloud BasismGuard Secure Cloud Premium
mGuard Secure Cloud BasicmGuard Secure Cloud Premium
Nombre d'utilisateursillimitéillimité
Nombre de machinesillimitéillimité
Nombre de postes de travail d'entretienillimitéillimité
Connexions au service simultanées13
Volume de transfert par connexion au service2 Go/mois2 Go/mois
Volume de transfert total2 Go/mois6 Go/mois
Bande passante garantiesans1 Mbit/s par connexion au service
Disponibilité garantie (SLAs)sans98 %
Clients VPN service

mGuards,
IPsec logiciel Clients VPN,
macOS

mGuards,
IPsec logiciel Clients VPN,
macOS
Clients VPN service mobileiOS (Apple iPad & iPhone)iOS (Apple iPad & iPhone)
Clients VPN machinesmGuards, TC Cloud ClientsmGuards, TC Cloud Clients
Assistance technique du cloudTéléphone, e-mailTéléphone, e-mail
Extensiblenonoui
Modèle d'autorisationStandardAvancé (site/machine)
Génération de rapportsouioui
Filtres des rapportsnonoui
Exportation des rapportsnonoui (CSV, Excel, PDF)
Authentification à deux facteursMot de passe unique limité dans le temps (TOTP), e-mailMot de passe unique limité dans le temps (TOTP), e-mail
Blueprints de configurationnonoui
Réseaux de machines1illimité

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service


Télémaintenance sécurisée

Avec le mGuard Secure Cloud


Client TC Cloud

Configuration avec le mGuard Secure Cloud.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer