nouveau
Sûrs, fiables et confortables : nos systèmes de charge CHARX connect font référence dans le domaine de l'alimentation électrique des véhicules électriques. Grâce à des contacts de puissance et de signalisation argentés, une surveillance de la température extrêmement précise et un mécanisme de verrouillage intégré, l'utilisation de nos câbles et de nos prises de charge est sûre et fiable. Grâce à leur conception ambitieuse et ergonomique, ceux-ci sont pratiques et peuvent être manipulés facilement.
nouveau
nouveau
nouveau
Câbles de charge pour mode de charge rapide 4 en courant continu (DC) sur une station de charge, selon CCS type 1, CCS type 2 et la norme GB/T avec des puissances de charge maximales de 40 à 500 kW (High Power Charging).
Câbles de charge pour mode de charge 3 en courant alternatif (AC), mobiles ou sur une station de charge, selon le type 1, le type 2 et la norme GB/T avec des puissances de charge maximales de 26 kW.
Prises de charge pour mode de charge 3 conventionnelle en courant alternatif (AC) sur une station de charge via un câble de charge mobile, selon le type 2 ou la norme GB/T avec des puissances de charge maximales de 26 kW.
Prises de charge pour la charge en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC) à installer dans le véhicule, selon CCS type 1, CCS type 2 et la norme GB/T avec des puissances de charge maximales de 125 à 500 kW (High Power Charging).
Fixations appropriées pour câbles de charge AC et DC, kits de réparation pour l'entretien des câbles de charge DC et couvercles de protection pour prises de charge côté infrastructure, et bien plus encore.
Recharge sur un réseau de courant alternatif ou charge rapide en courant continu - nous vous proposons les systèmes de raccordement appropriés pour les principaux standards de charge au niveau mondial :
"$pageName" sur