Technologie de charge pour l'électromobilité

Technologie de charge pour lélectromobilité

Soyez les pionniers de l'électromobilité

Avec la technologie de charge de Phoenix Contact, des références dans le domaine de l'électromobilité sont établies.

Retour Produits

Catégories

  • Systèmes de charge enfichables
    Connecteurs

    Câbles de charge AC, câbles de charge DC et prises de charge d'infrastructure avec latéraux relevables, fixations et adaptateurs d'essai.

  • Automates de charge
    Automates de charge

    Automates de charge AC pour la recharge dans les domaines privé, commercial et public avec des modules de surveillance du courant différentiel et des modules supplémentaires pour les pannes de secteur.

  • Logiciel E-Mobility
    Blocs logiciels destinés à la mise en œuvre d'une gestion de charge

    Composants logiciels, pour la mise en œuvre d'une gestion de charge, pour un guidage utilisateur intuitif ou pour l'intégration dans des systèmes de facturation avec protocole OCCP

Rechercher dans Technologie de charge pour l'électromobilité

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les systèmes de charge enfichables et les automates de charge de Phoenix Contact peuvent être déployés, quelle que soit la situation courante, ainsi que lors de la charge DC rapide et de la charge AC conventionnelle. Grâce au module logiciel adéquat, trouver la solution individuelle adaptée à votre infrastructure de charge est un jeu d'enfant.

Avantages

  • De nombreuses possibilités d'application grâce à une large gamme de produits répondant aux normes de charge internationales pour la charge AC et DC
  • Haute flexibilité dans une infrastructure de charge privée, commerciale et publique grâce à des automates de charge dont les possibilités de configuration sont variées
  • Personnalisation de votre infrastructure de charge grâce à la combinaison de modules logiciels orientés applications

Systèmes de charge enfichables

Aperçu de tous les systèmes de charge enfichables  

Aperçu de tous les systèmes de charge enfichables

Qu'il s'agisse d'une recharge sur réseau à courant alternatif ou d'une recharge rapide en courant continu, Phoenix Contact propose des systèmes de charge enfichables adaptés au type 1, type 2 et à la norme GB/T pour le monde entier.
Les câbles de charge AC et DC et les prises de charge d'infrastructure AC sont sécurisés, fiables et faciles à utiliser.

  • Câbles de charge DC pour CCS de type 1, CCS de type 2 et GB/T
  • Câbles de charge AC de type 1, type 2 et GB/T
  • Prises de charge d'infrastructure AC de type 2 et GB/T
  • Accessoires pour systèmes de charge enfichables, par ex. couvercles de protection, supports ou adaptateurs d'essai

Automates de charge

Automates de charge pour applications AC et DC  

Automates de charge pour applications AC et DC

Les automates de charge de Phoenix Contact surveillent et gèrent la recharge de véhicules électriques selon les normes et standards internationaux CEI, GB/T et SAE en vigueur. Une solution de commande adaptée est ainsi disponible pour toutes les applications d'électromobilité, tant pour les stations de charge autonomes que pour les stations de charge en réseau.

  • Application dans des infrastructures de charge privées et commerciales
  • Automates de charge AC pour applications en Europe, en Chine et en Amérique du Nord
  • Automates de charge DC
  • Modules de surveillance du courant différentiel pour la détection des courants résiduels AC et DC

Logiciel E-Mobility

Logiciel E-Mobility pour la prise en charge de linfrastructure de charge  

Intégration des blocs de fonction dans un système de gestion de la charge

Les automates de charge Phoenix Contact peuvent être reliés à des PC industriels ou des Panel PC via des interfaces de communication normalisées. Le logiciel E-Mobility offre des solutions permettant de relier l'infrastructure de charge à des systèmes comptables par OCPP (Open Charge Point Protocol), gestion de la charge, guidage des utilisateurs et gestion des charges et de l'énergie.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service


Parafoudre basse tension en stations de charge

Nous avons testé ce qui se passe dans une Wallbox en cas de surtension.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer