Moins de discontinuités : avec notre système, faites passer facilement les câbles à travers les parois.
Pour une installation en armoire électrique, le système d’entrée de câble (CES) de Phoenix Contact est une solution avantageuse en termes de coûts et d’occupation de l’espace. Choisissez parmi des modules combinables destinés aux câbles pré-équipés ou des panneaux passe-câbles Multigates pour câbles.
Grâce aux embouts de câbles à combinaison variable du CES modulaire, vous pouvez monter facilement et rapidement tous les câbles pré-équipés et non équipés. Les éléments individuels sont disponibles sous différentes formes et adaptés à divers diamètres de câble. Les embouts de câble sont très robustes, fiables et isolés IP54.
Le CES modulaire garantit une étanchéité fiable et une décharge de traction des lignes pré-équipées selon DIN EN 50262.
Le cadre d’étanchéité à renforcement métallique se monte directement sur les découpes de cloisons standard (p. ex. de la marque Rittal) pour les connecteurs industriels. Les cadres de happement facilitent l’installation sur le terrain.
Faites votre choix parmi les cadres d’étanchéité sectionnables, disponibles avec verrouillage à étrier ou verrouillage à vis. Le verrouillage à étrier s’installe sans outil, et donc très facilement et rapidement, même dans les endroits difficilement accessibles.
Les passe-câbles en thermoplastique gris se caractérisent par une faible réaction au feu selon UL 94 V0 et disposent d’une bonne résistance aux acides et aux bases. Les passe-câbles en caoutchouc noir (NBR) présentent un comportement à long terme amélioré, sont exempts d’halogène et résistent aux huiles, carburants et graisses.
Les embouts fendus vous permettent de poser et d’assembler en toute simplicité des câbles pré-équipés – même ultérieurement. Des passe-câbles coniques sont également disponibles, isolant des câbles de divers diamètres avec un indice de protection allant jusqu’à IP65.
Les CES Multigates sont des panneaux passe-câbles à renfort métallique. Ils vous offrent de nombreuses possibilités de guidage de câbles à travers une paroi de l’armoire électrique, en conservant une excellente étanchéité. Les panneaux conviennent également pour les applications à l’extérieur.
Avec les CES Multigates, vous pouvez introduire jusqu’à 37 câbles non équipés de manière structurée dans l’armoire électrique au moyen d’un élément unique.
Plusieurs passe-câble coniques sont appliqués sur les plaques membranaires à renforcement métallique, que vous pouvez découper et utiliser selon vos besoins. Ainsi, les diamètres de câble de 5 mm à 60 mm sont couverts.
Le double joint de la membrane, isolé IP66/IP67, offre une protection fiable contre la poussière et l’humidité.
Les plaques sont ignifuges (classe d’inflammabilité V0, UL 94), résistantes à l’huile (matériau noir) et supportent les températures allant de -40 °C à +100 °C.
"$pageName" sur