Système de guidage de câbles

Système de guidage de câbles

Guidage de câbles et conducteurs

Grâce au système de guidage de câbles, raccordez vos câbles aux terminaux de commande dans la porte de l'armoire électrique de manière optimale.

Retour Matériel d'installation et de montage

Catégories

Rechercher dans Système de guidage de câbles

Indiquer tous les produits de cette catégorie

À l'aide du bras pivotant du système de guidage de câble, vous pouvez poser vos conducteurs, câbles et faisceaux de câbles, en toute simplicité et sécurité, jusqu'à la porte de l'armoire électrique ou au cadre de montage orientable. Gain de temps, car le mécanisme de rotation en attente de brevet peut être ouvert et les câbles prééquipés peuvent être mis en place ou guidés sans outil. Les conducteurs jusqu'à 100 x 1,5 mm2 sont guidés à l'aide d'un seul système de guidage CGS jusqu'à la porte de l'armoire électrique.

Avantages

  • Disposition aisée des conducteurs, câbles et faisceaux de câbles prééquipés grâce à un mécanisme de rotation innovant
  • Câblage ultérieur rapide et simple grâce aux ouvertures sans outil du mécanisme de rotation
  • Guidage de câble jusqu'à la porte de l'armoire électrique dans le système CAO planifiable grâce à une plage de pivotement et un espace de montage définis
  • Planification et conception des faisceaux de câbles en toute simplicité grâce à des longueurs de câbles prédéfinies
  • Montage simple et rapide grâce à une bride intégrée avec dispositif anti-traction
  • Protection mécanique des câbles et mise en faisceau grâce à des capots de protection enfichables sans outil
  • Matière plastique de qualité, élastique et résistante aux contraintes mécaniques, certifiée selon UL94 pour la classe d'inflammabilité V0

Guidage en toute simplicité des câbles de données prééquipés

Guidage de câbles optimal et sécurisé  

Guidage de câbles optimal et sécurisé

En règle générale, les chaînes porte-câbles et les chaînes énergétiques nécessitent des câbles et conducteurs compatibles. Les conducteurs standard ne sont pas conçus pour une charge élevée liée aux mouvements et au rayon de courbure.

Le système de guidage de câbles a été conçu pour l'utilisation de conducteurs standard. Cet objectif est atteint à l'aide de rayons de courbure élevés et de mouvements définis. Le CGS a été équipé avec des conducteurs de 100 x 1,5 mm2 (H05Z-K) et des câbles de données (câble Ethernet Cat.  5) ; il a été soumis à 2 000 mouvements de fermeture et d'ouverture. Aucun dommage au niveau des fils n'a été détecté durant la procédure.

Guidage de câbles sécurisé jusqu'aux barrettes de jonction pour test

Guidage de conducteurs sécurisé jusquau système de point test FAME dans la porte de larmoire électrique  

Guidage de conducteurs sécurisé jusqu'au système de point test FAME dans la porte de l'armoire électrique

Les dispositifs de protection et superviseurs doivent être accessibles de l'extérieur pour le contrôle et les commandes, et sont ainsi montés dans la porte. Pour cette raison, certains appareils liés à la protection et au contrôle tels que les barrettes de jonction pour test FAME sont montés dans la porte de l'armoire électrique.

Cela permet en outre de gagner de la place dans l'armoire électrique. Le câblage de ces composants est désormais plus simple et plus flexible grâce au système de guidage de câbles CGS de Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service