Connecteurs carte-à-carte

Connecteurs carte-à-carte

Des connexions pour toutes les dimensions

Les connecteurs carte-à-carte robustes de la série FINEPITCH.

Retour Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Catégories

Rechercher dans Connecteurs carte-à-carte

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les connecteurs carte-à-carte de la gamme FINEPITCH, Phoenix Contact propose pour la première fois des solutions blindées et non-blindées pour la transmission des signaux et des données. Réalisez les orientations individuelles des circuits imprimés avec différents types, hauteurs d'empilage et nombres de pôles, dans les pas de 0,8 mm et 1,27 mm.

Avantages

  • Variabilité : connecteurs carte-à-carte, en versions blindées et non-blindées
  • Des connexions mécaniques et électriques fiables, grâce à un système de contact des deux côtés
  • Conception d'appareil flexible : différents nombres de pôles, de types et de hauteurs d'empilage, avec une grande sécurité d'enfichage

Connecteurs carte-à-carte blindés en pas de 0,8 mm

Connecteurs carte-à-carte blindés en pas de 0,8#160;mm  

Connecteurs carte-à-carte blindés en pas de 0,8 mm

Grâce à leur système de contact innovant ScaleX, les connecteurs carte-à-carte robustes de la série ​FINEPITCH​ 0,8 permettent une transmission des données haut débit fiable. C'est la solution idéale pour les connexions ​robustes​ et industrielles des circuits imprimés. Le blindage assure une très bonne protection CEM contre les perturbations de l'extérieur et vers l'extérieur.

Connecteurs carte-à-carte non-blindés au pas de 1,27 mm

Connecteurs carte-à-carte non-blindés au pas de 1,27 mm  

Connecteurs carte-à-carte non-blindés au pas de 1,27 mm

Les connecteurs carte-à-carte de la gamme ​FINEPITCH​ 1,27 permettent une connexion ​robuste​ des circuits imprimés dans l'appareil. Configurez avec flexibilité l'orientation de vos circuits imprimés. Réalisez des connexions ​mezzanine​ et coplanaires, des ​cartes mère-fille, ainsi que des connexions à câble plat.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service


Des connexions pour toutes les dimensions

Vidéo des connecteurs carte-à-carte FINEPITCH 0,8.


Des connexions pour toutes les dimensions

Vidéo des connecteurs carte-à-carte FINEPITCH 1,27.


Vidéo de formation

Connecteurs carte-à-carte

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer