Retour au sommaire

Axioline F : rapidité et sécurité à puissance élevée

Automatisation rapide et sécurisé avec Axioline F

Des processus rapides et synchrones sont souvent requis notamment dans la construction de machines. Néanmoins, la sécurité ne doit pas être négligée. Sa durée d'actualisation extrêmement courte et l'acquisition synchrone des signaux du système Axioline F permettent d'augmenter les fréquences d'horloge ainsi que les sorties de la machine, et sécurisent vos processus.

Mettez en œuvre aisément, quels que soient l'automate et le réseau, des solutions de sécurité avec l'intégration de la technologie SafetyBridge.

Principe de fonctionnement de la technologie SafetyBridge

Topologie du principe de fonctionnement de la technologie SafetyBridge  

Topologie du principe de fonctionnement de la technologie SafetyBridge

Grâce à la technologie SafetyBridge, les paquets de données sécurisés sont échangés entre les modules sécurisés d'entrée et de sortie, indépendamment du réseau utilisé et de la commande.

  • L'automate standard et le réseau sont utilisés comme de simples moyens de transport
  • Configuration facile avec le logiciel SAFECONF
  • Les exigences de sécurité jusqu'à SIL 3 et PL E sont satisfaites

Retour au sommaire
Axioline F dans la pratique

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer