Retour au sommaire

Axioline F : solidité garantie dans des conditions extrêmes

Axioline F dans la construction navale : solidité garantie dans des conditions extrêmes

Une communication fiable est primordiale dans les environnements difficiles. Axioline F bénéficie d'une conception et d'une mécanique robustes. En outre, le système offre une immunité accrue aux perturbations liées au rayonnement CEM. Les variantes CX présentant une plage étendue de température de fonctionnement comprise entre -40 °C et +70 °C et dotées de circuits imprimés vernis peuvent facilement être utilisées dans des conditions extrêmes.

Redondance de réseau économique

Topologie de la redondance de réseau économique dans la construction navale  

Topologie de la redondance de réseau économique dans la construction navale

Les applications maritimes requièrent des systèmes dotés d'une redondance de réseau pour garantir la sûreté de fonctionnement. Celle-ci est obtenue de manière économique avec Axioline F. Le coupleur de bus doté deux ports réseau indépendants s'intègre aisément dans les réseaux redondants sans composants supplémentaires de redondance. La structure efficace du système Axioline F assure une communication des données performante et fiable.


Retour au sommaire
Axioline F dans la pratique

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer