Axioline F – Le système d'E/S sous forme de blocs modulaires

Axioline F

Rapide, robuste et facile

Acquisition rapide des données et maniement facile – même dans des conditions extrêmes.

Retour Systèmes d'E/S pour armoire électrique (IP20)

Catégories

Rechercher dans Axioline F – Le système d'E/S sous forme de blocs modulaires

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Axioline F est le système d'E/S dans un design modulaire pour l'armoire électrique. Compatible avec tous les protocoles de communication basés sur Ethernet et disponible dans différents formats, Axioline F offre une flexibilité maximale.

Avantages

  • Augmentation du rendement des machines, grâce à une acquisition des signaux particulièrement rapide et synchrone
  • Plus grande disponibilité des installations, même dans des conditions extrêmes, grâce à une mécanique particulièrement robuste, résistante aux chocs et aux vibrations
  • Réduction de la durée d'installation, grâce au câblage rapide et au maniement facile
  • Le système E/S Axioline F fait partie du système COMPLETE line

Axioline F – L'expert dans l'armoire électrique

Avantages du système dE/S Axioline F
1Une communication rapide – La meilleure performance grâce à la vitesse élevée du bus local
2Câblage rapide et intuitif avec le marquage de couleur des points de contact, même avec un raccordement multiconducteur
3Raccordement facile des relais avec le système de précâblage (FLK)
4Intégration de modules basse tension, sans mesures d'isolation supplémentaires
5Repérage personnalisé et rapide avec les systèmes d'impression MARKING system
6

Mécanique robuste – Plus grande disponibilité des installations, grâce à une mécanique particulièrement robuste, résistante aux chocs et aux vibrations

7Changement rapide des modules avec le câblage en place
8

Installation facile – Montage facile et rapide des stations, grâce à une installation sans outil

Des composants au système

Avec Axioline F, vous disposez d'un système d'E/S dans un design modulaire adapté à toutes les exigences. Une acquisition de signaux rapide et synchrone augmente le rendement de vos machines, que ce soit avec un automate de Phoenix Contact ou dans tous les réseaux courants, équipés d'un coupleur de bus adapté.

Réalisez des applications de sécurité avec PROFIsafe ou avec la SafetyBridge Technology. Par ailleurs, nous vous proposons un assortiment de modules E/S avec des fonctions variées.

Automate Axiocontrol, coupleur de bus, E/S sécurisées et E/S avec des fonctions variées

Automate Axiocontrol, coupleur de bus, E/S sécurisées et E/S avec des fonctions variées

Associez les Axioline Smart Elements à Axioline F

Axioline Smart Elements dans le système E/S Axioline F  

Compatibilité des Axioline Smart Elements dans le système E/S Axioline F

Au sein d'une station Axioline F, vous pouvez associer au choix des fonds de panier Axioline F, y compris des Axioline Smart Elements et des modules Axioline F. Vous pouvez utiliser les Axioline Smart Elements, avec les coupleurs de bus Axioline F en place ou avec les automates Axiocontrol.

L'ensemble de la gamme de produits pour réaliser l'utilisation respective comprend plus de 80 composants. Cela comprend en plus des Axioline Smart Elements et des fonds de panier Axioline F, tous les modules Axioline F, les coupleurs de bus Axioline F ainsi que les automates Axiocontrol.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service


Système d'E/S Axioline F

Capacités et fonctionnalités du système d'E/S Axioline F


Axioline F - Profinet

Mise en service d'une station E/S Profinet dans le portail TIA


Axioline F - CEI 61850

Configuration d'une communication GOOSE

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer