Retour au sommaire

Types de câbles

Afin de faciliter le choix de la bonne qualité de câble, nous vous proposons un aperçu sur notre gamme de produits. Vous y trouverez la qualité de câble répondant à vos exigences.

PUR exempt d'halogène - pour des contraintes élevées

PUR exempt d'halogène  

câble ultra-flexible dans une chaîne porte-câbles

Ces câbles solides en polyuréthane pouvant être utilisés partout sont la référence en matière de câble standard chez Phoenix Contact. Faites attention au terme « PUR » dans la désignation de l'article.

Le câble dispose des propriétés suivantes :

  • très bonne résistance aux produits chimiques
  • très bonne résistance aux hydrocarbures et lubrifiants
  • résistance très élevée à l'usure par frottement
  • compatible avec chaîne porte-câbles (4 millions de cycles de flexion min.)
  • exempt d'halogène
Haut de la page

TPE-U ultrasouple

TPE-U  

Application de robot

Ce câble convient particulièrement pour des contraintes de flexion et de torsion simultanées. Leur gaine se compose d'élastomère thermoplastique à base d'uréthane et résiste aux étincelles de soudure.

Le câble dispose des propriétés suivantes :

  • très grande résistance à la température
  • compatible chaîne porte-câbles (15 millions min. de cycles de flexion)
  • compatible avec des robots (13 millions min. de cycles de torsion)
  • exempt d'halogène
  • hautement ignifuge
  • résistant aux étincelles de soudage
  • non réticulé par irradiation et donc recyclable
Haut de la page

PUR réticulé par irradiation, résistant aux étincelles de soudage

PUR réticulé par irradiation  

robot de soudage

Dans l'industrie de la carrosserie automatisée, les robots industriels utilisés subissent des contraintes extrêmes dues à des flexions, des étincelles de soudure, et le rayonnement UV. Notre câble en polyuréthane réticulé par irradiation peut y faire face.

Le câble dispose des propriétés suivantes :

  • grande résistance à la température
  • compatible avec des robots (5 millions min. de cycles de torsion)
  • très bonne résistance aux étincelles de soudage
  • exempt d'halogène
  • résistant aux UV
Haut de la page

PUR/PVC - pour contraintes particulièrement élevées

PUR/PVC  

Traitement des métaux

Avez-vous besoin de raccorder vous-même des capteurs et des actionneurs dans des secteurs aux contraintes élevées, comme le traitement du métal ? Ces câbles comportant une gaine combinant de polyuréthane/chlorure de polyvinyle conviennent tout à fait, notamment de par leur dénudage très facile.

Le câble dispose des propriétés suivantes :

  • très bonne capacité de dénudage
  • bonne résistance aux produits chimiques
  • résistance aux hydrocarbures et lubrifiants
  • résistance limitée au frottement
  • compatible chaîne porte-câbles sous condition
Haut de la page

PVC - pour contraintes mécaniques moyennes

PVC  

Logistique/expédition

Dans les domaines présentant des contraintes mécaniques moyennes, comme les installations d'emballage ou les machines de montage, ces câbles en chlorure de polyvinyle peuvent être installés à moindre frais.

Le câble dispose des propriétés suivantes :

  • très bonne capacité de dénudage
  • bonne résistance aux produits chimiques
  • résistant aux hydrocarbures et lubrifiants sous condition
  • résistance limitée au frottement
Haut de la page

PE-X - pour applications en extérieur

PE-X  

Transport

Nos câbles réticulés en polyéthylène sont spécialement conçus pour être installés en extérieur. Rayonnement UV, températures basses et élevées, chocs de température et influences météorologiques n'entraînent aucune difficulté.

Le câble dispose des propriétés suivantes :

  • résistant aux UV et aux intempéries
  • très bonne résistance à l'huile
  • faible étanchéité aux fumées
  • exempt d'halogène
Haut de la page

PP - pour l'industrie alimentaire

PP  

Industrie agro-alimentaire

Ces câbles répondent aux exigences particulières en vigueur dans la fabrication de produits alimentaires. Ces derniers ne doivent en effet pas être salis, et les matériaux utilisés doivent, de plus, résister aux produits de nettoyage. Nos câbles en polypropylène disposent de plus d'une gaine extérieur claire permettant de facilement détecter les salissures.

Le câble dispose des propriétés suivantes :

  • très bonne résistance aux produits nettoyants et désinfectants
  • détection facile des salissures grâce à une gaine extérieure claire, reconnaître
  • exempt d'halogène

 

Haut de la page

RADOX® - pour les applications ferroviaires

Radox  

Application ferroviaire

L'industrie ferroviaire impose de répondre à des exigences strictes. La protection anti-incendie mais également une bonne résistance aux hydrocarbures et aux lubrifiants sont la priorité. La gaine extérieure spéciale RADOX® répond à ces exigences.

Le câble dispose des propriétés suivantes :

  • protection anti-incendie d'après les normes ferroviaires
  • résistance aux hydrocarbures et lubrifiants
  • faible étanchéité aux fumées
  • rayons de courbure peu importants
Haut de la page

Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câbles pour capteurs/actionneurs