Réduisez vos dépenses : nos composants AS-Interface sont faciles à monter et simples d'emploi.
Vous aimeriez réaliser un câblage simple, rapide et sans erreur ? L'installation d'AS-Interface ne nécessite aucune connaissance préalable et établit ainsi de nouvelles références dans l'automatisation. Vous réduisez par la même occasion vos coûts d'installation, de conception et de maintenance des machines et installations. Phoenix Contact vous propose un portefeuille de produits AS-Interface complet.
AS-Interface maître
L'AS-Interface maître est disponible en deux versions pour réseaux Profibus DP :
Ces deux appareils sont des AS-Interface maîtres de dernière génération. Leur spécification se fonde sur le profil maître M4.
L'implémentation de l'AS-Interface maître Inline est particulièrement flexible en raison de sa capacité à être intégré dans quasiment n'importe quel réseau via différents coupleurs de bus.
AS-Interface esclave (esclaves E/S)
Des esclaves E/S sont nécessaires pour raccorder des capteurs ou actionneurs au réseau AS-Interface. Ces appareils sont disponibles pour tout type de raccord possible :
Alimentation d'AS-Interface
Vous pouvez utiliser les alimentations spéciales d'AS-Interface pour le découplage de données du système 2 fils.
Très pratique : la fonction Earth Fault Detection (EFD) détecte immédiatement les défauts du système à la terre, vous en avertit ou coupe l'alimentation.
Nous vous proposons un vaste portefeuille de produits pour la mise sur pied d'un réseau AS-Interface.
"$pageName" sur