Automates de charge AC

Automates de charge AC

Faire le plein d'électricité - partout dans le monde

Quel que soit le type d'application, vous disposez dans le monde entier d'automates de charge AC conçues sur mesure.

Retour Automates de charge

Catégories

Rechercher dans Automates de charge AC

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les automates de charge de Phoenix Contact permettent d'installer des stations de charge selon les normes et standards internationaux actuels, et de garantir ainsi un haut degré d'interopérabilité avec les véhicules électriques. Nous proposons des automates parfaits pour le montage de points de charge AC et DC privés, publics ou semi-publics, destinés au marché européen, nord-américain et chinois.

Avantages

  • Automates conçus sur mesure pour chaque type d'application
  • Implémentation facile de la gestion intelligente de la recharge
  • Charge AC conforme à la norme CEI 61851-1, SAE J1772, GB/T 20234
  • Intégration aisée dans des systèmes de gestion grâce à des interfaces de communication normalisées

Automate de charge AC pour points de charge privés

EVCC Basic est lautomate conçu pour les particuliers  

Automate de charge EV Charge Control Basic

EV Charge Control Basic est un automate compact et économique spécialement conçu pour les points de charge simples, par exemple pour le montage de stations de charge murales. Convient au montage de stations de charge murales dans un garage personnel, des abris de voiture ou des parkings souterrains. L'automate de charge est disponible sur profilé ou sous forme de circuit imprimé verni pour les environnements difficiles. Il existe aussi dans une variante avec connectique MSTB enfichable pour une installation compacte et rapide dans les boîtiers des stations de charge.

Automate de charge AC pour l'Amérique du Nord

EVCC Basic NAR est lautomate dédié aux applications privées et professionnelles de lespace nord-américain  

Automate de charge EV Charge Control Basic NAR

L'automate de charge AC EVCC Basic NAR est conçu spécialement pour les stations de charge privées et professionnelles du marché nord-américain. Grâce à la certification conforme aux normes UL, il répond à toutes exigences des normes en matière de solutions clés en main.

Automate de charge AC pour l'infrastructure de recharge à usage commercial

EVCC Advanced est lautomate conçu pour le domaine professionnel.  

Automate de charge EV Charge Control Advanced

EV Charge Control Advanced intègre toutes les fonctions de commande nécessaires à un point de charge à usage commercial, et offre de nombreuses configurations possibles. L'automate de charge est notamment responsable de la gestion de l'énergie et de la recharge sur les sites d'entreprise et les parkings.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service


Installation d'une station de charge AC simple

De l'installation à la station de charge prête à l'emploi.


Parafoudre basse tension en stations de charge

Nous avons testé ce qui se passe dans une Wallbox en cas de surtension.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer