Retour au sommaire

EV Charge Control Advanced

EV Charge Control Advanced intègre toutes les fonctions requises pour la recharge de véhicules électriques sur le réseau CA selon CEI 61851-1 Mode 3.

EVCC Advanced prend en charge une infrastructure de recharge destinée à un usage commercial (flottes de véhicules et places de stationnement)

EVCC Advanced et module Lock Release  

EVCC Advanced et module Lock Release

Le commutateur DIP permet de mettre en service la commande de charge EVCC Advanced de façon rapide, simple, et selon une configuration personnalisée.

  • Limitation réglable du courant de charge de 6 à 80 A
  • Verrouillage automatique ou manuel et sélection des actionneurs de verrouillage : moteur CC ou aimant
  • Partage du processus de charge, interrogations du statut et gestion dynamique de la charge par accès à distance
  • Raccordement direct des compteurs d'énergie via Modbus/RTU

EV Lock Release - Déverrouillage du connecteur de charge du véhicule en cas de panne de secteur

Module complémentaire Lock Release pour le déverrouillage du connecteur de charge du véhicule en cas de panne de secteur  

EV Lock Release

EV Charge Lock Release surveille la tension de service 12 V de l'actionneur électromoteur d'un verrouillage enfichable, transmet les signaux de verrouillage/déverrouillage et envoie une impulsion de déverrouillage à l'actionneur lorsque la tension de service est défaillante. Cela garantit la possibilité de retirer la prise du véhicule de l'entrée du véhicule en cas de panne de secteur.

Exemple d'application : interfaces pour compteurs d'énergie

Présentation du raccordement d'appareils de mesure du courant à l'interface de EVCC Advanced  

Gestion de l'énergie et de la charge avec EVCC Advanced

L'acquisition du courant de charge réel et de la puissance de charge pour chaque véhicule individuel est nécessaire pour une gestion efficace de la charge et de l'énergie. La commande de charge est dotée d'une interface RS-485/Modbus RTU configurable permettant de connecter divers instruments de mesure.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer