Câbles de charge AC pour les voitures électriques, les stations de charge et les bornes de recharge murales

Câbles de charge AC
Retour Câbles et prises de charge

Catégories

Rechercher dans Câbles de charge AC

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Ergonomiques, robustes et de grande qualité : nos câbles de charge du mode 3 CHARX connect conviennent à la charge AC des véhicules électriques de toutes les marques. Les câbles certifiés VDE, UL et PSE atteignent des puissances de charge jusqu'à 26 kW et sont disponibles avec des connecteurs de types 1 et 2 ainsi que conformes à la norme GB/T. Outre les câbles pour une installation sur la station de charge, vous pouvez aussi disposer de câbles de charge des voitures électriques que vous pouvez emmener dans le véhicule. Les connecteurs de charge ont été récompensés maintes fois déjà pour leur ergonomie, leur design et leurs formes.

Avantages

  • Gamme de produits complète pour les types 1 et 2 ainsi que pour la norme GB/T
  • Récompensés à maintes reprises pour leur maniement pratique grâce à leur design ergonomique
  • Disponibles sur demande également avec le logo de votre entreprise pour un marquage homogène de votre station de charge ou de votre borne de recharge murale
  • Transmission efficace de la puissance et stabilité à long terme grâce aux surfaces argentées des contacts
  • Protection efficace contre toute pénétration d'eau dans le câble grâce à une étanchéité longitudinale
  • Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
  • Contrôlés selon des tests sélectionnés des normes automobiles LV124, LV214 et LV215-2

Charge en courant alternatif selon le mode 3

Mode de charge 3 avec type B (en haut) et type C (en bas)  

Mode de charge 3 avec type B (en haut) et type C (en bas)

Pour la charge classique en courant alternatif selon le mode 3, vous trouverez chez nous le câble de charge adapté à votre utilisation :

  • Pour le type de charge B, des câbles de charge mobiles sont utilisés. Ceux-ci peuvent être p. ex. rangés dans le coffre du véhicule. Le câble a un connecteur à chaque extrémité.
  • Les câbles de charge adaptateurs mobiles sont la solution adaptée au type de charge B, p. ex. pour charger un véhicule avec une prise de charge américaine du type 1 sur une station de charge européenne du type 2.
  • Pour le type de charge C, il vous faut un câble de charge avec une extrémité non équipée. Pour cela, le câble de charge doit être raccordé à la station de charge.

 

Câbles de charge AC pour l'Amérique du Nord et le Japon

Câbles de charge AC de type 1 pour les marchés nord-américain et japonais  

Câble de charge AC de type 1

Les câbles de charge AC de type 1 selon SAE J1772/CEI 62196-2 sont utilisés principalement aux États-Unis et au Japon. Le mécanisme de verrouillage est réalisé par un verrouillage mécanique avec coupure du courant lors de l'actionnement.

  • 20 A/250 V AC (métrique, AWG)
  • 32 A/250 V AC (métrique, AWG)
  • 30 A/250 V AC (PSE)
  • 48 A/250 V AC (AWG)

Câbles de charge AC pour l'Europe

Câbles de charge AC avec connecteurs de charge côté véhicule et côté infrastructure de type 2 pour le marché européen  

Câble de charge AC de type 2

Les câbles de charge AC de type 2 selon CEI 62196-2 peuvent être utilisés pour les charges monophasée et triphasée en Europe. Un verrouillage électromécanique de l'actionneur sécurise la charge. Au début de l'année 2013, la Commission européenne a défini l'utilisation d'un système de charge de type 2, selon CEI 62196-2, comme norme pour l'ensemble de l'Europe.

  • 20 A/250 V AC (métrique)
  • 20 A/480 V AC (métrique)
  • 32 A/250 V AC (métrique)
  • 32 A/480 V AC (métrique)

Câbles de charge AC pour la Chine

Câbles de charge conformes à la norme GB/T pour le marché chinois  

Câble de charge AC GB/T

La norme GB/T 20234.2 définit les charges monophasée et triphasée en Chine. Un système de levier spécial assure le verrouillage entre la prise de raccordement côté véhicule et le connecteur de charge côté véhicule.

  • 20 A/220 V AC (métrique)
  • 20 A/440 V AC (métrique)
  • 32 A/220 V AC (métrique)
  • 32 A/440 V AC (métrique)

Découvrir tous les détails en 3D

Vue 3D du connecteur de charge AC type 1

Regardez le produit plus en détail.

En zoomant et en tournant le connecteur de charge AC, il est possible de l'observer sous tous les angles.

Récompensés trois fois pour leur design et leurs formes

German Design Award 2019, iF Design Award 2019 et Good Design Award 2019  

Les câbles de charge AC sont lauréats de trois prix de design renommés

Les câbles de charge AC ont déjà été récompensés par trois prix de design renommés : German Design Award, iF Design Award et Good Design Award.

Lors du développement de la nouvelle gamme de câbles de charge AC avec Stephan Gahlow, concepteur diplômé de Hambourg, l'accent a été mis sur une conception ergonomique et attrayante, des formes modernes avec une optique esthétique bicolore ainsi que sur des matériaux robustes et de grande qualité.

Grâce à ces propriétés exceptionnelles, les câbles de charge AC ont su convaincre les jurys d'experts internationaux et indépendants.

Option de verrouillage supplémentaire

Mécanisme de verrouillage avec un cadenas  

Mécanisme de verrouillage d'un connecteur de charge AC avec un cadenas

Les câbles de charge AC de type 1 et GB/T peuvent être verrouillés en option avec un cadenas. Le diamètre maximal du cadenas est de 4 mm. Ainsi, il n'est plus possible d'actionner le levier de verrouillage, lorsque le connecteur est branché.

Connecteurs de charge avec votre logo

Connecteurs de charge avec logo du client  

Connecteurs de charge avec logo du client

Sur demande, nous fournissons aussi des connecteurs de charge AC avec le logo de votre entreprise. Ainsi, votre station de charge ou votre borne de recharge murale présente un marquage et une image de marque homogènes.

Il est possible d'estamper votre logo sur les composants souples du connecteur de charge ou sur une étiquette autocollante, résistante aux UV et aux intempéries, imprimée en noir et blanc ou en couleur.

Câbles de charge au choix

Différents types de câbles de charge  

Différents types de câbles de charge

Choisissez dans notre vaste gamme parmi différentes longueurs et sections, en versions métriques, AWG, spiralées ou droites.

Si vous ne trouvez pas chez nous la combinaison souhaitée, il est possible de créer et de produire un article personnalisé. Sur demande, vous pouvez aussi obtenir l'extrémité du câble en dégradé, pré-équipée ou compactée.

Autres produits CHARX pour l'infrastructure de charge AC

Une voiture électrique devant une station de charge  

Nous proposons un assortiment complet pour le processus de charge des véhicules électriques

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11