Homologation
Plage de surveillance de tension
Temporisation de déclenchement
Type de contact
Fonction
Tension d'alimentation
Relais de surveillance pour le contrôle des tensions monophasées de 0 à 300 V AC/DC, sous-tension, tension d'alimentation réglable via module de puissance, 1 inverseur
Relais de surveillance pour le contrôle des tensions monophasées de 0 à 300 V AC/DC, surtension/sous-tension ou fenêtre, mémoire d'erreur, alimentation acceptant une large gamme de tensions d'entrée, 2 inverseurs
Relais de surveillance pour le contrôle des tensions triphasées de 280 à 520 V AC, fenêtre, sans raccordement conducteur neutre, tension d'alimentation réglable via module de puissance, 1 inverseur
Relais de surveillance pour le contrôle des tensions triphasées de 280 à 520 V AC, sous-tension, fenêtre, séquence de phase, défaillance de phase, asymétrie, 2 inverseurs
Relais de surveillance pour le contrôle des tensions triphasées de 350 à 650 V AC, sous-tension, fenêtre, séquence de phase, défaillance de phase, asymétrie, tension d'alimentation réglable via module de puissance, 2 inverseurs
Relais de surveillance pour le contrôle des tensions triphasées de 483 à 897 V AC, sous-tension, fenêtre, séquence de phase, défaillance de phase, asymétrie, tension d'alimentation réglable via module de puissance, 2 inverseurs
Relais de surveillance pour le contrôle des tensions triphasées de 280 à 520 V AC, fenêtre, avec raccordement conducteur neutre, tension d'alimentation réglable via module de puissance, 1 inverseur
Relais de surveillance pour le contrôle des tensions triphasées de 160 à 300 V AC, sous-tension, fenêtre, séquence de phase, défaillance de phase, asymétrie, 2 inverseurs
"$pageName" sur