Homologation
Boîtier pour profilé extrudé, Profil de base, longueur de profilé (configurable) : 3 cm ... 100 cm, coloris: gris clair (7035), Remarque : longueur de profilé nécessaire = longueur du circuit imprimé - 16,2 mm
Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 72 mm de largeur de circuit imprimé
Élément latéral (droit) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 72 mm de largeur de circuit imprimé
Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 108 mm de largeur de circuit imprimé
Élément latéral (droit) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 108 mm de largeur de circuit imprimé
Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 122 mm de largeur de circuit imprimée
Élément latéral (droit) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 122 mm de largeur de circuit imprimé
Boîtier pour profilé extrudé, Capot, largeur: 73 mm, longueur de profilé (configurable) : 3 cm ... 100 cm, hauteur: 24 mm, coloris: transparent, Remarque : longueur max. du cache = longueur du circuit imprimé - 19 mm
Boîtier pour profilé extrudé, Capot, largeur: 73 mm, longueur de profilé (configurable) : 3 cm ... 100 cm, hauteur: 63,2 mm, coloris: transparent, Remarque : longueur max. du cache = longueur du circuit imprimé - 19 mm
Boîtier pour profilé extrudé, Capot, largeur: 92 mm, longueur de profilé (configurable) : 3 cm ... 100 cm, hauteur: 34 mm, coloris: transparent, Remarque : longueur max. du cache = longueur du circuit imprimé - 19 mm
"$pageName" sur