Homologation
Type de signal d'entrée
Type de signal de sortie
Type de raccordement
La bascule double seuil avec sortie de relais à contact inverseur et connectique enfichable peut être configurée de façon universelle ; elle est utilisée pour la commutation des valeurs seuil analogiques. Configurable via sélecteur de codage (DIP) ou par le biais d'un logiciel. Raccordement vissé, configuration standard.
La bascule double seuil avec sortie de relais à contact inverseur et connectique enfichable peut être configurée de façon universelle ; elle est utilisée pour la commutation des valeurs seuil analogiques. Configurable via sélecteur de codage (DIP) ou par le biais d'un logiciel. Connectique Push-in, configuration standard.
Commutateur de valeur-limite de température, à configuration universelle, avec sortie de relais NO pour le raccordement de thermomètres à résistance à 2, 3 ou 4 conducteurs et de thermocouples. Configurable avec un sélecteur de codage DIP ou un logiciel, raccordement vissé
Commutateur de valeur-limite de température, à configuration universelle, avec sortie de relais NO pour le raccordement de thermomètres à résistance à 2, 3 ou 4 conducteurs et de thermocouples. Configurable via sélecteur de codage DIP ou logiciel. Connectique Push-in
"$pageName" sur