Homologation
Type de montage
Type de raccordement
Connecteur de test, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 8, nombre de pôles: 4, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 65,6 mm, hauteur: 56,5 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 10, nombre de pôles: 5, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 73,8 mm, hauteur: 56,5 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 12, nombre de pôles: 6, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 81,5 mm, hauteur: 56,5 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 14, nombre de pôles: 7, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 89,7 mm, hauteur: 56,5 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 16, nombre de pôles: 8, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 97,8 mm, hauteur: 56,5 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 18, nombre de pôles: 9, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 106,6 mm, hauteur: 56,5 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 20, nombre de pôles: 10, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 114,8 mm, hauteur: 56,5 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 22, nombre de pôles: 11, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 122,3 mm, hauteur: 56,5 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 24, nombre de pôles: 12, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 131,2 mm, hauteur: 56,5 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
Connecteur de test, tension nominale: 400 V AC/DC, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 26, nombre de pôles: 13, section : 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largeur: 138,6 mm, hauteur: 56,5 mm, coloris: gris, type de montage: Montage mural
"$pageName" sur