Liste de produits : point test conforme à VDE

Filtres

26 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Connecteur d'essai - FTPR-2/A7 - 3069484

Connecteur d'essai, avec poignée tournante, détrompage de type A7 selon la norme allemande VDE, Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers, tension nominale: 400 V AC/DC, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 7, largeur: 71 mm, coloris: gris

Connecteur d'essai - FTPR-2/A14 - 3069487

Connecteur d'essai, avec poignée tournante, détrompage de type A14 selon la norme allemande VDE, Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers, tension nominale: 400 V AC/DC, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 14, largeur: 146,7 mm, coloris: gris

Connecteur d'essai - FTPR-2/B7 - 3069485

Connecteur d'essai, avec poignée tournante, détrompage de type B7 selon la norme allemande VDE, Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers, tension nominale: 400 V AC/DC, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 7, largeur: 71 mm, coloris: gris

Connecteur d'essai - FTPR-2/B14 - 3069488

Connecteur d'essai, avec poignée tournante, détrompage de type B14 selon la norme allemande VDE, Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers, tension nominale: 400 V AC/DC, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 14, largeur: 146,7 mm, coloris: gris

Connecteur d'essai - FTPR-2/B19 - 3069490

Connecteur d'essai, avec poignée tournante, détrompage de type B19 selon la norme allemande VDE, Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers, tension nominale: 400 V AC/DC, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 19, largeur: 187,5 mm, coloris: gris

Connecteur d'essai - FTPR-2/C14 - 3069489

Connecteur d'essai, avec poignée tournante, détrompage de type C14 selon la norme allemande VDE, Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers, tension nominale: 400 V AC/DC, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 14, largeur: 146,7 mm, coloris: gris

Connecteur d'essai - FTPR-2/C19 - 3069491

Connecteur d'essai, avec poignée tournante, détrompage de type C19 selon la norme allemande VDE, Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers, tension nominale: 400 V AC/DC, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 19, largeur: 187,5 mm, coloris: gris

Connecteur d'essai - FTPR-2/D19 - 3069492

Connecteur d'essai, avec poignée tournante, détrompage de type D19 selon la norme allemande VDE, Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers, tension nominale: 400 V AC/DC, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 19, largeur: 187,5 mm, coloris: gris

Connecteur d'essai - FTPR-2/E7 - 3069486

Connecteur d'essai, avec poignée tournante, détrompage de type E7 selon la norme allemande VDE, Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers, tension nominale: 400 V AC/DC, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 7, largeur: 71 mm, coloris: gris

Connecteur d'essai - FTPR-2/F19 - 3069493

Connecteur d'essai, avec poignée tournante, détrompage de type F19 selon la norme allemande VDE, Un schéma détaillé des connexions est disponible sous Téléchargements Divers, tension nominale: 400 V AC/DC, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 19, largeur: 187,5 mm, coloris: gris

26 Occurrence

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11