Liste de produits : tablette PC

Filtres

4 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tablet PC - ITC 8113 - 2403738

Tablette-PC configurable avec écran TFT 33,8 cm / 13,3" (surface capacitive projetée, utilisation en dix points). À configurer : voir ci-dessous processeur, mémoire vive et système d'exploitation.

Tablet PC - ITC 8113 SW7 - 2402957

Tablet PC avec TFT 33,8 cm/13,3"-ecran (ecran à technologie capacitive projetée dix points multitouche), 1920 x 1080 Pixel(s) (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 ports USB 3.0, 1x USB 3.0 en profondeur, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Classe 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit). (système de bus:)

Tablet PC - ITC 8113 SWES8 - 2402959

Tablet PC avec TFT 33,8 cm/13,3"-ecran (ecran à technologie capacitive projetée dix points multitouche), 1920 x 1080 Pixel(s) (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 ports USB 3.0, 1x USB 3.0 en profondeur, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Classe 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit). (système de bus:)

Tablet PC - ITC 8113 PW7 - 2402961

Tablet PC avec TFT 33,8 cm/13,3"-ecran (ecran à technologie capacitive projetée dix points multitouche), 1920 x 1080 Pixel(s) (Full HD), Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, 2 ports USB 3.0, 1x USB 3.0 en profondeur, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Classe 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit). (système de bus:)

4 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer