Liste de produits : boîtiers pour profilé extrudé UM-BASIC

Filtres

23 occurrences

Boîtier électronique - UM-BASIC PROFILE - 2200149

Boîtier ouvert, Partie inférieure, coloris: gris clair, longueur: 1000 mm, hauteur: 40 mm, Remarque : longueur de profilé nécessaire = longueur du circuit imprimé - 17 mm

Composants de boîtier électronique - UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - 2202018

Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 72 mm de largeur de circuit imprimé

Composants de boîtier électronique - UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - 2202019

Élément latéral (droit) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 72 mm de largeur de circuit imprimé

Composants de boîtier électronique - UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - 2202021

Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-PRO de 108 mm de largeur de circuit imprimé

Composants de boîtier électronique - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

Élément latéral (droit) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 108 mm de largeur de circuit imprimé

Composants de boîtier électronique - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 122 mm de largeur de circuit imprimée

Composants de boîtier électronique - UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 2202046

Élément latéral (droit) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 122 mm de largeur de circuit imprimé

Boîtier électronique - UM-BASIC/PRO A/U N 73 CM - 2202035

Boîtier ouvert, Capot, coloris: transparent, largeur: 73 mm, longueur: 1000 mm, hauteur: 24 mm, Remarque : longueur max. du cache = longueur du circuit imprimé - 19 mm

23 Occurrence

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer