Relais de surveillance pour contrôle de séquence de phase, de défaillance de phase et d'asymétrie, 342 ... 457 V AC, alimentation via la tension mesurée, 2 inverseurs
Relais de surveillance pour le contrôle de la séquence de phase, de la défaillance de phase et de l'asymétrie à 208 V AC ... 690 V AC de tensions triphasées, 2 contacts inverseurs, avec raccordement vissé
"$pageName" sur