Liste de produits : lampes PLD pour machines

Filtres

34 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Indice de protection

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Lampe LED pour machine - PLD M 160 W-95/105 196 - 2702475

Lampe LED pour machine, 24 V DC, Indice de protection IP67, Angle de rayonnement 95 °/105 °, Température de couleur 5800 K, Longueur 196 mm, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Couvercle de lampe: Acrylique satiné, pivotant, accessoires de montage inclus

Lampe LED pour machine - PLD M 160 W-95/105 336 - 2702476

Lampe LED pour machine, 24 V DC, Indice de protection IP67, Angle de rayonnement 95 °/105 °, Température de couleur 5800 K, Longueur 336 mm, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Couvercle de lampe: Acrylique satiné, pivotant, accessoires de montage inclus

Lampe LED pour machine - PLD M 160 W-95/105 616 - 2702477

Lampe LED pour machine, 24 V DC, Indice de protection IP67, Angle de rayonnement 95 °/105 °, Température de couleur 5800 K, Longueur 616 mm, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Couvercle de lampe: Acrylique satiné, pivotant, accessoires de montage inclus

Lampe LED pour machine - PLD M 160 W-95/105 896 - 2702478

Lampe LED pour machine, 24 V DC, Indice de protection IP67, Angle de rayonnement 95 °/105 °, Température de couleur 5800 K, Longueur 896 mm, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Couvercle de lampe: Acrylique satiné, pivotant, accessoires de montage inclus

Lampe LED pour machine - PLD M 160 W-95/105 1176 - 2702479

Lampe LED pour machine, 24 V DC, Indice de protection IP67, Angle de rayonnement 95 °/105 °, Température de couleur 5800 K, Longueur 1176 mm, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Couvercle de lampe: Acrylique satiné, pivotant, accessoires de montage inclus

Lampe LED pour machine - PLD M 260 W-85/95 190/D40 - 2702480

Lampe LED pour machine, 24 V DC, Indice de protection IP67, Angle de rayonnement 85 °/95 °, Température de couleur 5000 K, Longueur 190 mm, Diamètre 40 mm, Connecteur M12, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Vitre: Verre de sécurité monocouche (ESG, verre plat trempé thermiquement), pivotant, Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants

Lampe LED pour machine - PLD M 260 W-85/95 365/D40 - 2702481

Lampe LED pour machine, 24 V DC, Indice de protection IP67, Angle de rayonnement 85 °/95 °, Température de couleur 5000 K, Longueur 365 mm, Diamètre 40 mm, Connecteur M12, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Vitre: Verre de sécurité monocouche (ESG, verre plat trempé thermiquement), pivotant, Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants

Lampe LED pour machine - PLD M 260 W-85/95 540/D40 - 2702482

Lampe LED pour machine, 24 V DC, Indice de protection IP67, Angle de rayonnement 85 °/95 °, Température de couleur 5000 K, Longueur 540 mm, Diamètre 40 mm, Connecteur M12, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Vitre: Verre de sécurité monocouche (ESG, verre plat trempé thermiquement), pivotant, Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants

Lampe LED pour machine - PLD M 260 W-85/95 715/D40 - 2702483

Lampe LED pour machine, 24 V DC, Indice de protection IP67, Angle de rayonnement 85 °/95 °, Température de couleur 5000 K, Longueur 715 mm, Diamètre 40 mm, Connecteur M12, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Vitre: Verre de sécurité monocouche (ESG, verre plat trempé thermiquement), pivotant, Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants

Lampe LED pour machine - PLD M 260 W-75/95 370/D70 - 2702484

Lampe LED pour machine, 24 V DC, Indice de protection IP67, Angle de rayonnement 75 °/95 °, Température de couleur 5000 K, Longueur 370 mm, Diamètre 70 mm, Connecteur M12, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Vitre: Verre de sécurité monocouche (ESG, verre plat trempé thermiquement), pivotant, Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants

34 Occurrence

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer