Liste des produits : surveillance modulaire des pales de rotor

Filtres

11 occurrences

nouveau

Ensemble de commutateurs - WIL-BLADE-INTELLIGENCE - 1093550

Solution modulaire pour la surveillance des pales de rotors des installations d'énergie éolienne, avec capteurs pour la mesure du courant de foudre, la détection du gel et la surveillance de charge

Ensemble de commutateurs - WIL-ID-S-868MHZ - 1097085

Unité d'analyse à base de capteurs, composants du système de détection de gel ID-S, communication par bande de fréquence de 868 MHz, ainsi que par Modbus/TCP et PROFINET

Ensemble de commutateurs - WIL-ID-S-915MHZ - 1095656

Unité d'analyse à base de capteurs, composants du système de détection de gel ID-S, communication par bande de fréquence de 915 MHz, ainsi que par Modbus/TCP et PROFINET

Ensemble de commutateurs - WIL-ID-S-915MHZ-DETECT-6 - 1053701

Unité d'analyse à base de capteurs, composants du système de détection de gel ID-S, avec 6 capteurs ID-S-S 915, communication par bande de fréquence de 915 MHz, ainsi que par Modbus/TCP et PROFINET

Ensemble de commutateurs - WIL-ID-S-868MHZ-DETECT-6 - 1044652

Unité d'analyse à base de capteurs, composants du système de détection de gel ID-S, avec 6 capteurs ID-S-S 868, communication par bande de fréquence de 868 MHz, ainsi que par Modbus/TCP et PROFINET

Ensemble de commutateurs - WIL-ID-S-868MHZ-RESTART-39 - 1067889

Unité d'analyse à base de capteurs, composants du système de détection de gel ID-S, avec 39 capteurs ID-S-S 868, communication par bande de fréquence de 868 MHz, ainsi que par Modbus TCP et PROFINET

Capteur - ID-S-S 868 - 1061959

Détecteur de température et gel sans fil pour éoliennes, autocollant, pour le montage sur une pale de rotor, tour ou nacelle, communication avec le récepteur radio ID-S-RT 868 par bande de fréquence de 868 MHz

Capteur - ID-S-S 915 - 1061958

Détecteur de température et de gel sans fil pour éoliennes, autocollant, pour le montage sur une pale de rotor, tour ou nacelle, communication avec le récepteur radio ID-S-RT 915 par bande de fréquence de 915 MHz

Récepteur radio - ID-S-RT 915 - 1061961

Récepteur radio, connecteur d'antenne RSMA (femelle), communication avec le capteur ID-S-S 915 par bande de fréquence de 915 MHz

Récepteur radio - ID-S-RT 868 - 1061960

Récepteur radio, connecteur d'antenne RSMA (femelle), communication avec le capteur ID-S-S 868 par bande de fréquence de 868 MHz

11 Occurrence

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer