Liste de produits : système sans fil E/S pour le marché américain

Filtres

1 occurrences

Module radio - RAD-ISM-900-SET-DC-UD-AU - 2867432

Système de transmission unidirectionnel, sans fil, 900 MHz (Australie), composé d'un émetteur en extérieur (transmetteur, Tx) avec alimentation 9...30 V DC, d'un récepteur (Receiver, Rx) montable sur profilé avec alimentation 12...30 V DC, et d'antennes

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!
1 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11