Liste de produits : connecteur hybride pour raccordement moteur

Filtres

11 occurrences

Contact à sertir - CK1,0-ED-1,0ST AU - 1409082

Contact à sertir tourné 1,0 mm, contact unique mâle, section de conducteur 0,14 - 1,0 mm², doré

Contact à sertir - CK2,0-ED-2,5ST AU - 1409095

Contact à sertir tourné 2,0 mm, contact unique mâle, section de conducteur 1,5 - 2,5 mm², doré

Contact à sertir - CK2,0-ED-1,0ST AU - 1409118

Contact à sertir tourné 1,0 mm, contact unique mâle, section de conducteur 0,35 - 1,0 mm², doré

Contact à sertir - CK1,0-ED-0,5ST AU - 1409121

Contact à sertir tourné 1,0 mm, contact unique mâle, section de conducteur 0,14 - 0,5 mm², doré

Cache de protection - HC-MOT-SD-L-KU - 1409147

Couvercle de protection peint pour boîtier côté moteur

11 Occurrence

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer