Homologation
Logiciel utilisateur
Résolution afficheur
Mémoire de données
Taille afficheur
Indice de protection
Mémoire de travail
Système d'exploitation
Ecran tactile avec 10,92 cm / 4,3"-TFT-ecran (résistive analogique (polyester)), 480 x 272 pixel(s) (WQVGA), 262144 couleurs, Arm9™ i.MX28, 454 MHz, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0 et logiciel utilisateur: Visu+. (système de bus: sans)
Ecran tactile avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 262144 couleurs, Arm9™ i.MX28, 454 MHz, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0 et logiciel utilisateur: Visu+. (système de bus: sans)
Ecran tactile avec 25.9 cm / 10.2" TFT-ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 262144 couleurs, Arm9™ i.MX28, 454 MHz, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0 et logiciel utilisateur: Visu+. (système de bus: sans)
Ecran tactile avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (capacitif projeté (PCAP)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 16,7 millions de couleurs, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: Visu+. (système de bus: sans)
Ecran tactile avec TFT 22,9 cm/9"-ecran (capacitif projeté (PCAP)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 16,7 millions de couleurs, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: Visu+. (système de bus: sans)
Ecran tactile avec TFT 30,7 cm / 12,1"-ecran (capacitif projeté (PCAP)), 1280 x 800 pixel(s) (WXGA), 65536 couleurs, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: Visu+. (système de bus: sans)
Ecran tactile avec 39,6 cm / 15,6''-ecran (capacitif projeté (PCAP)), 1366 x 768 pixel(s) (WXGA), 65536 couleurs, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: Visu+. (système de bus: sans)
Ecran tactile avec 47,0 cm/18.5" TFT-ecran (capacitif projeté (PCAP)), 1366 x 768 pixel(s) (WXGA), 65536 couleurs, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: Visu+. (système de bus: sans)
Ecran tactile avec 10,92 cm / 4,3"-TFT-ecran (résistive analogique (polyester)), 480 x 272 pixel(s) (WQVGA), 262144 couleurs, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: Visu+ / AX OPC Server. (système de bus: sans)
Ecran tactile avec TFT 14,5 cm / 5,7"-ecran (résistive analogique (polyester)), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 65536 couleurs, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: Visu+ / AX OPC Server. (système de bus: sans)
"$pageName" sur