Homologation
Résolution afficheur
Mémoire de données
Logiciel utilisateur
Indice de protection
Mémoire de travail
Interface
Ecran tactile avec TFT 25,7 cm/10,1"-ecran (capacitif projeté (PCAP)), 1280 x 800 pixel(s) (WXGA), 16,7 millions de couleurs, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Yocto/Linux et logiciel utilisateur: Chromium Browser. (système de bus: sans)
Ecran tactile avec TFT 30,7 cm / 12,1"-ecran (capacitif projeté (PCAP)), 1280 x 800 pixel(s) (WXGA), 16,7 millions de couleurs, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Yocto/Linux et logiciel utilisateur: Chromium Browser. (système de bus: sans)
Ecran tactile avec 47,0 cm/18.5" TFT-ecran (capacitif projeté (PCAP)), 1366 x 768 pixel(s) (HD), 16,7 millions de couleurs, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Yocto/Linux et logiciel utilisateur: Chromium Browser. (système de bus: sans)
Ecran tactile avec 39,6 cm / 15,6''-ecran (capacitif projeté (PCAP)), 1366 x 768 pixel(s) (HD), 16,7 millions de couleurs, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Yocto/Linux et logiciel utilisateur: Chromium Browser. (système de bus: sans)
Ecran tactile avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (capacitif projeté (PCAP)), 1280 x 800 pixel(s) (WXGA), 16,7 millions de couleurs, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Yocto/Linux et logiciel utilisateur: Chromium Browser. (système de bus: sans)
Ecran tactile avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 262144 couleurs, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Yocto/Linux et logiciel utilisateur: Chromium Browser. (système de bus: sans)
Ecran tactile avec 10,92 cm / 4,3"-TFT-ecran (résistive analogique (polyester)), 480 x 272 pixel(s) (WQVGA), 16,7 millions de couleurs, i.MX 6DualLite, 454 MHz, 1 USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Yocto/Linux et logiciel utilisateur: Otter Browser. (système de bus: sans)
Ecran tactile avec 25.9 cm / 10.2" TFT-ecran (résistive analogique (polyester)), 16,7 millions de couleurs, i.MX 6DualLite, 454 MHz, 1 USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Yocto/Linux et logiciel utilisateur: Otter Browser. (système de bus: sans)
Ecran tactile avec TFT 17,8 cm/7"-ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 16,7 millions de couleurs, i.MX 6DualLite, 454 MHz, 1 USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Yocto/Linux et logiciel utilisateur: Otter Browser. (système de bus: sans)
"$pageName" sur