Liste de produits : panneaux passe-câbles

Filtres

11 occurrences

nouveau

Plaques passe-câble - MH-25-MULTI-65-PV-BK - 1424582

Plaques passe-câble, Nombre de conducteurs: 25, Longueur: 154 mm, Largeur: 56 mm, Hauteur: 20 mm, diamètre extérieur du câble: 3x 3 mm ... 6 mm , coloris: noir

nouveau

Plaques passe-câble - MH-27-MULTI-65-PV-BK - 1424583

Plaques passe-câble, Nombre de conducteurs: 27, Longueur: 154 mm, Largeur: 56 mm, Hauteur: 18,5 mm, diamètre extérieur du câble: 26x 3 mm ... 6 mm , coloris: noir

nouveau

Plaques passe-câble - MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - 1424584

Plaques passe-câble, Nombre de conducteurs: 10, Longueur: 154 mm, Largeur: 56 mm, Hauteur: 20 mm, diamètre extérieur du câble: 6x 1 mm ... 8 mm , coloris: noir

Plaques passe-câble - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 1415234

Plaques passe-câble, Nombre de conducteurs: 7, Longueur: 222 mm, Largeur: 92 mm, Hauteur: 43 mm, diamètre extérieur du câble: 1x 30 mm ... 60 mm , coloris: gris

Plaques passe-câble - MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - 1415235

Plaques passe-câble, Nombre de conducteurs: 7, Longueur: 222 mm, Largeur: 92 mm, Hauteur: 43 mm, diamètre extérieur du câble: 1x 30 mm ... 60 mm , coloris: noir

Plaques passe-câble - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

Plaques passe-câble, Nombre de conducteurs: 27, Longueur: 222 mm, Largeur: 92 mm, Hauteur: 29,5 mm, diamètre extérieur du câble: 13x 10 mm ... 14 mm , coloris: gris

Plaques passe-câble - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

Plaques passe-câble, Nombre de conducteurs: 27, Longueur: 222 mm, Largeur: 92 mm, Hauteur: 29,5 mm, diamètre extérieur du câble: 13x 10 mm ... 14 mm , coloris: noir

Plaques passe-câble - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

Plaques passe-câble, Nombre de conducteurs: 37, Longueur: 222 mm, Largeur: 92 mm, Hauteur: 29,5 mm, diamètre extérieur du câble: 4x 6 mm ... 10 mm , coloris: gris

Plaques passe-câble - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

Plaques passe-câble, Nombre de conducteurs: 37, Longueur: 222 mm, Largeur: 92 mm, Hauteur: 29,5 mm, diamètre extérieur du câble: 4x 6 mm ... 10 mm , coloris: noir

Plaque-support - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

Plaque-support, avec joint, pour CES Multigates, avec 1 ouverture, vis de fixation incluses

11 Occurrence

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer