Homologation
Type de montage
Type de raccordement
Courant de référence
Couleur
Largeur
Largeur
Section minimale (rigide)
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
Section maximale (rigide)
Nombre de connexions
Tension de référence
Bloc distributeur, Module de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 4,2 mm, hauteur: 17,7 mm, coloris: gris, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant
Bloc distributeur, Module de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 4,2 mm, hauteur: 17,7 mm, coloris: bleu, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant
Bloc distributeur, Module de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 4,2 mm, hauteur: 17,7 mm, coloris: rouge, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant
Bloc distributeur, Module de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 4,2 mm, hauteur: 17,7 mm, coloris: jaune, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant
Bloc distributeur, Module de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 4,2 mm, hauteur: 17,7 mm, coloris: vert, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant
Bloc distributeur, Module de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 4,2 mm, hauteur: 17,7 mm, coloris: noir/jaune, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant
Bloc distributeur, Module de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 4,2 mm, hauteur: 17,7 mm, coloris: marron, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant
Bloc distributeur, Module de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 4,2 mm, hauteur: 17,7 mm, coloris: blanc, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant
Bloc distributeur, Module de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 4,2 mm, hauteur: 17,7 mm, coloris: noir, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant
Bloc distributeur, Module de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 4,2 mm, hauteur: 17,7 mm, coloris: violet, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant
"$pageName" sur