Liste de produits : composants de gestion de l'énergie

Filtres

1 occurrences

Mémoire de programme/configuration - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Mémoire des programmes et de configuration pour l'extension de la mémoire flash interne, enfichable, 2 Go, avec clé de licence et application EMlog, pour l'utilisation avec un automate Inline ILC 191 ME/AN. L'application EMlog permet de consulter les impulsions, les valeurs analogiques et le Modbus/RTU des appareils de mesure. Il est possible de configurer les canaux/appareils et la connexion à un système supérieur, avec l'interface basée web.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!
1 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11