Liste de produits : coupleur de bus pour Inline

Filtres

21 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Fonction

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Coupleur de bus - IL EC BK-PAC - 2702507

Inline, Coupleur de bus, EtherCAT®, Connecteur femelle RJ45, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette

Coupleur de bus - IL CO BK-PAC - 2702230

Inline, Coupleur de bus, CANopen®, MINICONNEC, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection: IP20, fiche réseau, connecteur Inline et porte-étiquette inclus

Coupleur de bus - IL CO BK-XC-PAC - 2702635

Inline XC, Coupleur de bus, CANopen®, MINICONNEC, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection: IP20, fiche réseau, connecteur Inline et porte-étiquette inclus

Coupleur de bus - IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2897758

Inline, Coupleur de bus, EtherNet/IP™, Connecteur femelle RJ45, Entrées tout-ou-rien: 8 , 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties TOR: 4, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Coupleur de bus - IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2703981

Inline, Coupleur de bus, Modbus/TCP(UDP), Connecteur femelle RJ45, Entrées tout-ou-rien: 8 , 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties TOR: 4, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Coupleur de bus - IL ETH BK DI8 DO4 2TX-XC-PAC - 2701388

Inline XC, Coupleur de bus, Modbus/TCP(UDP), Connecteur femelle RJ45, Entrées tout-ou-rien: 8 , 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties TOR: 4, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Coupleur de bus - IL S3 BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2692380

Inline, Coupleur de bus, Sercos, Connecteur femelle RJ45, Entrées tout-ou-rien: 8 , 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties TOR: 4, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Coupleur de bus - IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2703994

Tête de station PROFINET, 8 entrées, 24 V DC, 4 sorties, 24 V DC, 500 mA, complet, avec connecteurs

Coupleur de bus - IL PN BK DI8 DO4 2SCRJ-PAC - 2878379

Tête de station PROFINET, 8 entrées, 24 V DC, 4 sorties, 24 V DC, 500 mA, complet, avec connecteurs

Coupleur de bus - IL DN BK DI8 DO4-PAC - 2897211

Inline, Coupleur de bus, DeviceNet™, TWIN COMBICON, Entrées tout-ou-rien: 8 , 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties TOR: 4, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

21 Occurrence

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer