Homologation
Fonction
Interface réseau
Vitesse de transmission
Axioline E, Périphérique d'entrée / de sortie numérique, EtherCAT®, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien: 8, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 8, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, Boîtier métallique, indice de protection: IP65/IP67
Axioline E, Périphérique d'entrée numérique, EtherCAT®, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien: 16, 24 V DC, connectique: 4 fils, Boîtier métallique, indice de protection: IP65/IP67
Axioline E, Périphérique d'entrée / de sortie numérique, EtherCAT®, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien: 16, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, Boîtier métallique, indice de protection: IP65/IP67
Axioline E, Périphérique d'entrée / de sortie numérique, EtherCAT®, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien: 8, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 4, 24 V DC, 2 A, connectique: 3 fils, Boîtier métallique, indice de protection: IP65/IP67
Appareil Axioline E-EtherCAT® dans le boîtier métallique, avec 8 ports IO-Link et 4 entrées TOR, 24 V DC, raccordement autodénudant M12
Axioline E, Périphérique d'entrée / de sortie numérique, EtherNet/IP™, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien: 8, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 8, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, Boîtier métallique, indice de protection: IP65/IP67
Axioline E, Périphérique d'entrée numérique, EtherNet/IP™, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien: 16, 24 V DC, connectique: 4 fils, Boîtier métallique, indice de protection: IP65/IP67
Axioline E, Périphérique d'entrée / de sortie numérique, EtherNet/IP™, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien: 16, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, Boîtier métallique, indice de protection: IP65/IP67
Axioline E, Périphérique d'entrée / de sortie numérique, EtherNet/IP™, Raccordement autodénudant M12, Entrées tout-ou-rien: 8, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 4, 24 V DC, 2 A, connectique: 3 fils, Boîtier métallique, indice de protection: IP65/IP67
Axioline E, EtherNet/IP™, Raccordement autodénudant M12, Entrées TOR sur pin 2 pour les ports de classe A: 4, 24 V DC, connectique: 3 fils, Boîtier métallique, indice de protection: IP65/IP67
"$pageName" sur