Liste de produits : accessoires de protection antisurtension pour technologie MCR

Filtres

27 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

nouveau

Flasque - TTC-3-LCP - 2908843

Flasque d'extrémité pour fermer une rangée de blocs de jonction TERMITRAB complete TTC-3...

nouveau

Flasque - TTC-6-LCP - 2908729

Flasque d'extrémité pour fermer une rangée de blocs de jonction TERMITRAB complete TTC-6...

Séparateur - PT-IQ-EX-H-PP - 2905024

Séparateur pour profilés NS-35/7,5 en structure isolée (profilé isolé via un support « AB/NS ») pour assurer un écart de 50 mm entre le contrôleur et la protection antisurtension dans les systèmes PT-IQ-EX.

Séparateur - PT-IQ-EX-L-PP - 2905023

Séparateur pour profilés NS-35/7,5 pour assurer un écart de 50 mm entre le contrôleur et la protection antisurtension dans les systèmes PT-IQ-EX.

Connecteur-bus sur profilé - PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - 2906878

Connecteur bus sur profilé pour système PT IQ permettant d'établir une commande à distance et l'alimentation en tension en encliquetant un module de protection antisurtension.

Connecteur-bus sur profilé - PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0/10 - 2905365

Connecteur bus sur profilé pour système PT IQ permettant d'établir une commande à distance et l'alimentation en tension en encliquetant un module de protection antisurtension.

Pont enfichable - PT-IQ-JUMPER-2.0 - 2906879

Pont enfichable pour éléments de base PT-IQ pour éviter un message d'erreur sur le PT-IQ-PTB en cas de fiche de protection non enfichée.

Élément de base de protection antisurtension - PT-IQ-5-BE-UT - 2905363

Élément de base pour fiche de protection PLUGTRAB PT-IQ (5-HF, 4X1, 2X2)

27 Occurrence

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer