Stylo à usage unique, non rechargeable, pour le repérage manuel, utilisable également avec l'adaptateur P‐PEN ADAPTER pour un repérage au traceur, épaisseur du trait 0,1 mm
Adaptateur aluminium, pour la fixation du P-PEN lors du repérage au traceur
Crayon de marquage manuel d'étiquettes, sans cartouche d'encre, repérage extrêmement résistant à l'effacement, épaisseur du trait 0,35 mm
Stylo, avec adaptateur, réservoir à encre et dispositif de rangement, épaisseur d'écriture 0,25 mm
Stylo, avec adaptateur, réservoir à encre et dispositif de rangement, épaisseur d'écriture 0,35 mm
Stylo, avec adaptateur, réservoir à encre et dispositif de rangement, épaisseur d'écriture 0,5 mm
Cartouche d'encre, encre noire spéciale, 5 cartouches de 1 ml chacune, pour exigences élevées
Liquide de nettoyage, 30 ml de liquide de nettoyage pour CMS-INK-TR-C5
"$pageName" sur