Liste de produits : accessoires

Filtres

61 occurrences

Module d'entrée/sortie - IOA FEED-THRU/EX - 2906598

Les groupes de bornes de terrain VIP (Field Termination Assemblies, FTA) avec accessoire d'entrée/sortie (IOA) permettent une configuration universelle dans des applications devant être développées sur la base d'une mise en œuvre traditionnelle avec des E/S fixes. Passage direct de signaux de terrain, 30 V, max. 1 A.

Module d'entrée/sortie - IOA FEED-THRU/EX - 10PCS - 2906989

Les groupes de bornes de terrain VIP (Field Termination Assemblies, FTA) avec accessoire d'entrée/sortie (IOA) permettent une configuration universelle dans des applications devant être développées sur la base d'une mise en œuvre traditionnelle avec des E/S fixes. Passage direct de signaux de terrain, 30 V, max. 1 A.

Module d'entrée/sortie - IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 2906599

Les groupes de bornes de terrain VIP (Field Termination Assemblies, FTA) avec accessoire d'entrée/sortie (IOA) permettent une configuration universelle dans des applications devant être développées sur la base d'une mise en œuvre traditionnelle avec des E/S fixes. Signaux d'entrée et de sortie analogiques, fusible avec affichage de défaillance, séparation des signaux au point-test, calibre 500 mA.

Module d'entrée/sortie - IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - 2906600

Les groupes de bornes de terrain VIP (Field Termination Assemblies, FTA) avec accessoire d'entrée/sortie (IOA) permettent une configuration universelle dans des applications devant être développées sur la base d'une mise en œuvre traditionnelle avec des E/S fixes. Signaux d'entrée et de sortie TOR, fusible avec affichage de défaillance, séparation des signaux au point-test, 30 V, max. 1 A.

nouveau

Module d'entrée/sortie - IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 2910155

Les groupes de bornes de terrain VIP (Field Termination Assemblies, FTA) avec accessoire d'entrée/sortie (IOA) permettent une configuration universelle dans des applications devant être développées sur la base d'une mise en œuvre traditionnelle avec des E/S fixes. Entrée de relais TOR, fusible avec affichage de défaillance, affichage d'activité du circuit électrique, 24 V AC.

Module d'entrée/sortie - IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 2906603

Les groupes de bornes de terrain VIP (Field Termination Assemblies, FTA) avec accessoire d'entrée/sortie (IOA) permettent une configuration universelle dans des applications devant être développées sur la base d'une mise en œuvre traditionnelle avec des E/S fixes. Entrée de relais TOR, fusible avec affichage de défaillance, affichage d'activité du circuit électrique, 24 V AC.

Module d'entrée/sortie - IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 2906604

Les groupes de bornes de terrain VIP (Field Termination Assemblies, FTA) avec accessoire d'entrée/sortie (IOA) permettent une configuration universelle dans des applications devant être développées sur la base d'une mise en œuvre traditionnelle avec des E/S fixes. Entrée de relais TOR, fusible avec affichage de défaillance, affichage d'activité du circuit électrique, 120 V AC.

nouveau

Module d'entrée/sortie - IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 2910157

Les groupes de bornes de terrain VIP (Field Termination Assemblies, FTA) avec accessoire d'entrée/sortie (IOA) permettent une configuration universelle dans des applications devant être développées sur la base d'une mise en œuvre traditionnelle avec des E/S fixes. Entrée de relais TOR, fusible avec affichage de défaillance, affichage d'activité du circuit électrique, 120 V AC.

Module d'entrée/sortie - IOA REL 230V DI/1.0A/EX - 2910423

Les groupes de bornes de terrain VIP (Field Termination Assemblies, FTA) avec accessoire d'entrée/de sortie (IOA) permettent une configuration universelle dans des applications devant être développées à partir d'une mise en œuvre traditionnelle avec des E/S fixes. Entrée de relais TOR, fusible avec affichage de défaillance, affichage d'activité du circuit électrique, 230 V AC.

Module d'entrée/sortie - IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 2906601

Les groupes de bornes de terrain VIP (Field Termination Assemblies, FTA) avec accessoire d'entrée/sortie (IOA) permettent une configuration universelle dans des applications devant être développées sur la base d'une mise en œuvre traditionnelle avec des E/S fixes. Sortie de relais TOR, fusible avec affichage de défaillance, contact NF ou NC au choix, 24 V AC, calibre 3 A.

61 Occurrence

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer