Liste de produits : accessoires

Filtres

75 occurrences

Connecteur d'essai - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

Connecteur d'essai, nombre de pôles: 1, largeur: 9 mm, coloris: rouge

Connecteur d'essai - FTP-2/1 SERVICE 0R1 - 3069466

Connecteur d'essai, avec résistance intégrée 100 mOhm, 3 W, nombre de pôles: 1, largeur: 9 mm, coloris: rouge

Connecteur d'essai - FTP-2/2 SERVICE - 3069464

Connecteur d'essai, nombre de pôles: 2, largeur: 19,5 mm, coloris: rouge

Connecteur d'essai - FTP-2/3 SERVICE - 3069465

Connecteur d'essai, nombre de pôles: 3, largeur: 27,7 mm, coloris: rouge

Connecteur d'essai - FTP-2/4 SERVICE - 3069468

Connecteur d'essai, nombre de pôles: 4, largeur: 34,2 mm, coloris: rouge

Connecteur final - FBP-2/A7 - 3069497

Connecteur final, Détrompage de type A7 selon la norme allemande VDE, pas: 8,2 mm, longueur: 81 mm, largeur: 71 mm, nombre de pôles: 7, coloris: gris

Connecteur final - FBP-2/A14 - 3069500

Connecteur final, Détrompage de type A14 selon la norme allemande VDE, pas: 8,2 mm, longueur: 81 mm, largeur: 146,7 mm, nombre de pôles: 14, coloris: gris

Connecteur final - FBP-2/B7 - 3069498

Connecteur final, Détrompage de type B7 selon la norme allemande VDE, pas: 8,2 mm, longueur: 81 mm, largeur: 71 mm, nombre de pôles: 7, coloris: gris

Connecteur final - FBP-2/B14 - 3069501

Connecteur final, Détrompage de type B14 selon la norme allemande VDE, pas: 8,2 mm, longueur: 81 mm, largeur: 146,7 mm, nombre de pôles: 14, coloris: gris

Connecteur final - FBP-2/B19 - 3069503

Connecteur final, Détrompage de type B19 selon la norme allemande VDE, pas: 8,2 mm, longueur: 81 mm, largeur: 187,5 mm, nombre de pôles: 19, coloris: gris

75 Occurrence

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer