Liste de produits : accessoires

Filtres

7 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_SIGNAL_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRIMARY_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_SIGNAL_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_SIGNAL_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Support - PACT RCP-CLAMP - 2904895

Le dispositif de maintien en option fournit une fixation en toute sécurité de la bobine de Rogowski sur des barres d'alimentation d'une épaisseur comprise entre 10 ... 15 mm. Lors de l'installation, le boîtier de la bobine coulisse sur la bride du dispositif de maintien et s'enclenche automatiquement.

Support - PACT RCP-CLAMP-5-10 - 2907888

Le dispositif de maintien en option fournit une fixation en toute sécurité de la bobine de Rogowski sur des barres d'alimentation d'une épaisseur comprise entre 5 et 10 mm. Lors de l'installation, le boîtier de la bobine coulisse sur la bride du dispositif de maintien et s'enclenche automatiquement.

Convertisseur de mesure - PACT RCP-4000A-1A - 2902990

Ceci est un article unique ; commandez le kit complet. Le convertisseur de mesure traite le signal mV de la bobine Rogowski raccordée en amont. Le convertisseur permet de régler 8 plages de mesure du courant (100 A à 4 000 A AC) ; courant de sortie max. 1 A AC.

Bobine - PACT RCP-D190 - 2904892

Bobine Rogowski de longueur 600 mm. Le diamètre de la bobine est de 190 mm une fois installée. La bobine Rogowski permet de mesurer le courant AC des barres collectrices et des lignes haute tension.

Bobine - PACT RCP-D140 - 2904891

Bobine Rogowski de longueur 450 mm. Le diamètre de la bobine est de 140 mm une fois installée. La bobine Rogowski permet de mesurer le courant AC des barres collectrices et des lignes haute tension.

Amplificateur-séparateur - PACT RCP-4000A-UIRO - 2906229

Amplificateur-séparateur à 4 voies à configuration universelle, avec sortie de couplage et connectique enfichable pour l'isolation galvanique de signaux analogiques. Configurable avec un sélecteur de codage (DIP) ou un logiciel. Raccordement vissé, configuration standard.

Amplificateur-séparateur - PACT RCP-4000A-UIRO-PT - 2906230

Amplificateur-séparateur à 4 voies à configuration universelle, avec sortie de couplage et connectique enfichable pour l'isolation galvanique de signaux analogiques. Configurable avec un sélecteur de codage (DIP) ou un logiciel. Connectique Push-in, configuration à la commande.

7 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer