Liste de produits : connectique CA

Filtres

47 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Connecteur d'appareil face arrière - PRC 3-FT25-MC4 150 FE - 1410531

Connecteur d'appareils PRC, noir, 3 pôles, 690 V (CEI 61984), 32 A, raccordement serti, 4,0 mm², longueur de câble : 150 mm, embout avec collier isolant

Connecteur d'appareil face arrière - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Porte-contacts PRC sans contacts, noir, 3 pôles, 690 V/35 A, pour contacts à sertir entre 2,5 mm² et 6 mm²

Connecteur - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Connecteur mâle PRC, noir, 3 pôles, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, avec raccordement vissé, pour câbles dont le diamètre extérieur est compris entre 12 mm et 16 mm.

Connecteur - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Connecteur mâle PRC, noir, 3 pôles, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, avec raccordement vissé, pour câbles dont le diamètre extérieur est compris entre 16 mm ... 21 mm.

Connecteur - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Connecteur mâle PRC, noir, 3 pôles, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, avec raccordement vissé, pour câbles dont le diamètre extérieur est compris entre 8 mm et 12 mm.

Connecteur - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Connecteur mâle PRC, noir, 3 pôles, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, avec raccordement vissé, pour câbles dont le diamètre extérieur est compris entre 8 mm et 21 mm.

Cache de protection - PRC COVER M - 1409237

Capuchon de protection pour connecteur d'appareils PRC à 3 et 5 pôles

Connecteur - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Connecteur mâle PRC, noir, 5 pôles, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, avec raccordement vissé, pour câbles dont le diamètre extérieur est entre 8 mm et 12 mm.

Connecteur - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

PRC-Steckverbinder, Kupplung, 5-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, mit Schraubanschluss für Leitungen mit dem Außendurchmesser 12 mm ... 16 mm, schwarz

Connecteur - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Connecteur mâle PRC, noir, 5 pôles, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, avec raccordement vissé, pour câbles dont le
diamètre extérieur est compris entre 16 mm et 21 mm.

47 Occurrence

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer