Aperçu des news

Nouveau connecteur circulaire coudé M23

20.12.2016

Connecteur circulaire coudé M23 pour la transmission de signaux  

M23 ADVANCE : connecteur circulaire coudé M23 pour la transmission de signaux

Phoenix Contact complète sa gamme de connecteurs circulaires à équiper au format M23.

Les nouveaux connecteurs pour signaux coudés M23 ADVANCE sont conformes à l'indice de protection IP65/67 et disposent d'une protection CEM complète. Les connecteurs de câbles sont disponibles avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC en option et sont ainsi parfaitement adaptés pour un câblage de terrain aisé dans les conditions d'environnement industriel. Les connecteurs avec contacts femelles ou mâles de 6 à 19 pôles sont compatibles avec les anciens connecteurs de signaux au format M23 et peuvent être déployés avec un grand nombre de connecteurs circulaires. Le raccordement du conducteur s'effectue au choix par soudage ou par sertissage. Les connecteurs de câbles, selon le nombre de pôles, sont conçus pour des courants jusqu'à 20 A et des tensions jusqu'à 300 V.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer