Aperçu des news

Nouveau bloc de jonction de traversée à haute intensité jusqu'à 150 A

15.07.2018

Bloc de jonction de traversée à haute intensité jusquà 150 A  

Bloc de jonction de traversée à haute intensité jusqu'à 150 A

Le nouveau bloc de jonction de traversée à haute intensité UW50 avec raccordement vissé de Phoenix Contact convient pour les sections de conducteur de 16 à 50 mm².

Grâce aux blocs de jonction de traversée de paroi juxtaposables à un pôle, vous pouvez transmettre de manière sûre et fiable des courants jusqu'à 150 A et des tension jusqu'à 1 000 V (600 V UL). Le UW50 peut être monté sans outil dans les découpes de boîtier correspondantes et convient aux épaisseurs de paroi entre de un à quatre millimètres. Des versions avec sortie du conducteur horizontale ou verticale sont disponibles pour diverses applications. Des variantes à sceller spécifiques assurent l'étanchéité du boîtier, même avec les résines de coulée à faible viscosité.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer