Aperçu des news

Solution de surveillance et de commande des grandes installations photovoltaïques

21.04.2017

Ensemble de commutateurs Array Control  

Array Control – pour un fonctionnement efficace des grandes installations photovoltaïques

L'ensemble de commutateurs Array Control de Phoenix Contact aide les exploitants d'installations et les concepteurs à mettre en œuvre une gestion efficace de parc des grandes installations photovoltaïques.

Une installation solaire comprend ainsi toute une variété de coffrets de raccordement de générateur, d'onduleurs et de composants de surveillance tels que les capteurs de référence, les stations météorologiques ou les appareils de mesure d'énergie. Pour pouvoir maîtriser le volume important de données qui en résultent, le parc photovoltaïque est réparti en différents segments, appelés « arrays ». L'ensemble des commutateurs prend en charge les données de mesure des arrays suivant un modèle de données unique et les transmet à la salle de contrôle centralisée. Les blocs de fonction préprogrammés facilitent la connexion des divers composants au Array Control. En cas de surcharge du réseau, l'onduleur est activé pour réduire la puissance. En outre, la solution prend en charge de nombreuses fonctions de diagnostic, par ex. en cas de perte de performance d'un string.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer