Aperçu des news

Modules à relais complets pour adaptation du signal

28.01.2014

Système de relais industriel RIFLINE complete  

RIFLINE complete est intégralement enfichable et rapide à câbler

Dès aujourd'hui, les nouveaux modules complets étendent le système de relais RIFLINE complete. Ils sont utilisés pour l'adaptation du signal entre la commande et le terrain.

Selon les exigences de l'application, il est possible d'utiliser des relais électromécaniques ou à semi-conducteurs. Les relais électromécaniques conviennent pour les applications à budget réduit. Avec leur faible puissance dissipée, ils offrent une puissance de coupure élevée. Par ailleurs, ils disposent d'une LED d'état intégrée et d'une commutation manuelle à des fins de test. À l'opposé, les relais à semi-conducteurs sont parfaits pour les applications à fréquences de commutation élevées. Grâce à leur procédé de commutation à faible usure, ils se caractérisent par une durée de vie très longue.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Informations supplémentaires