Aperçu des news

Boîtiers pour connecteurs à usage intensif en version compacte

10.07.2017

Boîtiers HEAVYCONNEC STANDARD  

Boîtiers pour connecteurs à usage intensif en version compacte

Les nouveaux boîtiers HEAVYCONNEC STANDARD dans les dimensions D15, D25, D50 protègent vos interfaces même dans un format particulièrement étroit.

Ils sont composés d'un aluminium de haute qualité coulé sous pression et résistant à la corrosion et offrent une étanchéité fiable jusqu'à l'indice de protection IP67. Ils conviennent également aux applications CEM grâce à leurs surfaces et leurs joints conducteurs. Vous pouvez monter et assurer la maintenance de ces boîtiers rapidement et simplement. Leur enfichage et leur montage sont entièrement compatibles avec la norme industrielle. Tous les éléments de contact des séries A10 et A16 peuvent être intégrés dans les nouveaux boîtiers. Les boîtiers D50 avec étriers transversaux peuvent chacun accueillir deux éléments côte à côte.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer