Aperçu des news

Boîtier électronique pour les systèmes embarqués

21.04.2017

Boîtier électronique pour les systèmes embarqués  

Boîtier électronique pour les systèmes embarqués

Phoenix Contact présente de nouveaux boîtiers électroniques spécifiquement conçus pour les systèmes embarqués.

Les parois latérales amovibles permettent aux boîtiers électroniques et universels UCS d'offrir des solutions modulaires avec des hauteurs de 47 mm et 67 mm. Les boîtiers avec indice de protection IP40 protègent les circuits imprimés standard et individuels en toute fiabilité des corps étrangers entrant. Vous pouvez déployer les boîtiers au design élégant en tant que boîtier de table, mural et sur profilé. Les boîtiers électroniques sont fabriqués en polycarbonate (UL V0) et conçus pour une large plage de températures, de -40 °C à +85 °C. La conception modulaire avec éléments de boîtiers combinables librement entre eux réduit vos frais de logistiques et offre une intégration en toute simplicité des interfaces individuelles pour la transmission de signaux, données et puissance.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer