Aperçu des news

Relais de sécurité performants dans une seule largeur de construction de 6 mm

02.06.2015

Relais de sécurité ultracompacts en largeur de construction de 6 mm et 12 mm  

Les PSRmini offrent jusqu'à 70 % de gain de place pour une performance totale

Les nouveaux modules de sécurité PSRmini de Phoenix Contact sont les relais de sécurité les plus minces au monde dotés de la performance d'un gros relais de sécurité.

Concentrés sur 6 mm de largeur de construction, ils offrent une grande sécurité en raison des contacts à guidage forcé. La forme compacte est possible grâce à la nouvelle technologie de relais de Phoenix Contact. La base est formée par un relais élémentaire mince et performant qui se distingue par son caractère peu encombrant, une faible consommation d'énergie et une grande disponibilité du système. Avec sa largeur de construction de 6 mm, le relais est aussi performant et efficace en énergie que les modèles précédents alors qu'il fait un tiers de leur volume. Il s'intègre directement dans les appareils comme un disjoncteur protecteur. Le relais élémentaire avec guidage forcé conformément à la norme EN 50205 se compose d'un contact d'ouverture et d'un contact de fermeture. C'est pourquoi il peut être utilisé en particulier pour des concepts de protection finement évolutifs à partir d'un contact de validation. Grâce à sa faible consommation électrique, la consommation d'énergie de ce nouveau relais est réduite de 20 pour cent. Pour répondre aux exigences de qualité élevées conformes à la précision de fabrication requise, le relais élémentaire et tous ses composants sont entièrement fabriqués chez Phoenix Contact.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer